Controlere pentru sarcini de diagnostic și întreținere

Controlere pentru sarcini de diagnostic și întreținere

Pentru a permite calculatorului postului de manevrare relevant pentru siguranță să rămână independent și să nu fie încetinit cu sarcini suplimentare, pentru sarcini de diagnostic și întreținere sunt folosite, în general, controlere și module I/O separate, care nu sunt sigure. Pentru acestea există o serie de cerințe mai exigente, care includ un nivel ridicat de disponibilitate și rezistență CEM. De asemenea, pot fi necesare un domeniu de temperatură extins și circuite imprimate lăcuite, în cazul în care componentele din cutiile de comutare sunt utilizate în exterior. Sistemul I/O Axioline este ideal în acest scop. Acesta îndeplinește cerințele înalte privind CEM și mediul. Controlerele din gama PLCnext Control sunt bazate pe o platformă deschisă și pot fi programate în IEC 61131-3 și în limbaj de nivel înalt.

Switch pentru industria feroviară

Switch-uri pentru Industrial Ethernet

Interconectarea controlerelor utilizate în scopuri de diagnostic și întreținere se realizează prin intermediul propriilor rețele de date, care sunt operate separat de infrastructura de comunicare relevantă pentru siguranță. Pentru disponibilitate, CEM și condiții de mediu, există cerințe similare cu cele pentru tehnologia de control. Indiferent dacă este vorba de switch-uri cu sau fără management cu conexiune prin fibră optică sau conductor din cupru – noi avem soluția potrivită.

Routere de securitate mGuard

Tehnologia mGuard Siguranță pentru rețea

Ca urmare a conectării din ce în ce mai frecvente a controlerelor și a sistemelor de automatizare la internet, rețelele sunt expuse din ce în ce mai mult atacurilor cibernetice. Astfel, cerințele de securitate devin din ce în ce mai importante. Cu tehnologia noastră mGuard, vă oferim o soluție de securitate care poate fi integrată fără probleme în sistemele dumneavoastră. Sistemul nostru se bazează pe routerele noastre de securitate mGuard. Acestea oferă funcții speciale de firewall. Cu mGuard Secure Cloud obțineți în mod suplimentar un sistem pentru întreținere de la distanță simplă și sigură.

Convertoare de medii cu fibră optică

Convertoare de medii cu fibră optică

Tehnologia cu fibră optică este adecvată în special pentru comunicarea în tehnologia de semnalizare, deoarece garantează o distanță maximă de transmitere și o rată mare de date. Pentru a vă integra interfețele cu conectori de cupru în rețeaua de date cu fibră optică, utilizați convertoarele noastre de medii cu fibră optică. Pentru monitorizare, folosiți un contact de comutare fără potențial de masă, care oferă o calitate de transmisie optică redusă.