Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de trecere la nivel și cutiile de semnalizare Cele două companii Scheidt & Bachmann și Phoenix Contact întrețin de mulți ani o relație de parteneriat. Scheidt & Bachmann a integrat gama de produse CLIXTRAB în noua generație de sisteme de trecere la nivel.

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de infrastructură feroviară
Articol de specialitate
Îndeplinește în mod eficient cerințele de protecție împotriva descărcărilor din directiva DB 819.0808

Citește articolul nostru de specialitate din revista SIGNAL+DRAHT pentru a afla cum este utilizat CLIXTRAB în cutia de semnalizare digitală și în tehnologia de trecere la nivel de la Scheidt & Bachmann:

Descarcă articolul de specialitate
O persoană face clic pe butonul PDF
Logoul companiei Scheidt & Bachmann

Profilul partenerului Scheidt & Bachmann

  • Cu peste 150 de ani de experiență în tehnologia de semnalizare feroviară, compania este unul dintre cei mai de succes producători din acest domeniu
  • Întreprindere de familie germană la a cincea generație
  • 3.300 de angajați, 25 de filiale și parteneri în peste 50 de țări
Tensiune de interferență pe liniile electrificate din cauza curenților inverși de tracțiune din șină

Tensiunea de interferență impune cerințe speciale privind protecția împotriva descărcărilor a unui sistem LST

Provocare

Transformarea digitală în curs nu se oprește la tehnologia de control și siguranță (LST) și va atinge un nou nivel în următorii ani. Sistemele LST electronice sau digitale moderne sunt necesare mai mult ca niciodată în perioada tranziției mobilității către un viitor ecologic, eficient și cu economie de resurse.

Directiva DB RIL 819.0808 revizuită stabilește cerințe specifice pentru conceptele de protecție împotriva descărcărilor în cutiile de semnalizare electronice și digitale.

Mecanism de deconectare CLIXTRAB

Informații despre circuitul VF la CLIXTRAB

Soluția noastră Protecție împotriva descărcărilor bazată pe blocuri terminale modulare pentru disponibilitatea maximă a sistemului LST

Chiar și în condițiile unor furtuni tot mai frecvente și tot mai puternice, sistemele de infrastructură feroviară trebuie să funcționeze în mod eficient. ​

Utilizarea modulelor de protecție împotriva descărcărilor cu întreținere redusă și monitorizate la nivel central este o componentă importantă pentru maximizarea disponibilității sistemului. ​

În acest scop, Scheidt & Bachmann utilizează acum dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor CLIXTRAB de la Phoenix Contact. Atât în cazul tehnologiei de trecere la nivel BUES 2000, cât și în cazul sistemului electronic al cutiei de semnalizare ZSB 2000, acestea sunt conectate direct la blocurile terminale modulare din cadrul de terminare pentru cabluri (KAG). Acest concept îndeplinește directiva DB 819.0808 și, în același timp, oferă o soluție care economisește foarte mult spațiu.

Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: