Achiziție
Îți punem la dispoziție toate datele privind termenele de livrare și costurile în timp real pentru a-ți oferi transparență totală în procesul de achiziție. În acest fel, îți poți adapta în mod eficient logistica la cerințele producției tale.
Date în timp real pentru comenzi în producția de tablouri de distribuție
Cererea globală de tablouri de distribuție este în continuă creștere odată cu creșterea electrificării globale. Această evoluție împinge din ce în ce mai mult capacitatea de producție a multor producători de tablouri de distribuție la limită. Lanțurile de aprovizionare funcționale și procesele de comandă fără întreruperi sunt, prin urmare, deosebit de importante în vremuri de complexitate în creștere și de presiune enormă a termenelor limită.
Software-ul nostru de proiectare clipx ENGINEER îți permite să plasezi comanda în timp real. Pe cât de diferite sunt domeniile de activitate ale clienților noștri, pe atât de flexibilă este oferta noastră adaptată nevoilor tale. Cu serviciile noastre personalizate de produse, te ajutăm să gestionezi comenzile în perioadele de vârf și să îți satisfaci cerințele individuale.
Avantajele unei achiziții eficiente
Comandă simplă din software-ul de proiectare prin intermediul conexiunii cu magazinul, cu informații în timp real privind prețul, disponibilitatea și alternativele adecvate
Comandă simplă și flexibilă a materialelor de marcare prin intermediul site-ului web Phoenix Contact
Procese de producție planificabile datorită gamei de produse cu timp de livrare optimizat
Livrare la timp a șirurilor de blocuri terminale gata de instalare
Soluții de marcare inscripționate individual
Configurator pentru soluții de marcare inscripționate individual
Configuratorul MARKING este extrem de ușor de folosit și de flexibil la crearea soluțiilor de marcare inscripționate individual. În funcție de aplicație și de cerințe, portofoliul MARKING system oferă diferite soluții pentru marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și a sistemelor. Alege o soluție de marcare care să se potrivească cerințelor tale din peste 2.000 de materiale. Comandă simplu și rapid materiale de marcare inscripționate individual, începând de la un articol.
COMPLETE line este un sistem format din produse hardware și software cu tehnologii de vârf, compatibile între ele, servicii de consultanță și soluții de sistem destinate optimizării proceselor din producția de tablouri electrice.
Reduci povara asupra personalului tău calificat, gestionezi comenzile în perioadele de vârf și crești disponibilitatea depozitului. Proiectăm procese eficiente, oferim soluții flexibile și suntem partenerul tău de încredere de la cererea de ofertă până la livrare.
Soluții pentru o eficiență mai mare
Prelucrare mecanică
Află cum poți reduce semnificativ timpii de producție și costurile în prelucrarea mecanică prin intermediul unor fluxuri de lucru proiectate eficient și susținute digital.