Marcare și etichetare pentru instalația electrică Realizezi marcaje oriunde dorești cu ajutorul soluțiilor noastre, chiar și direct la fața locului. Gama noastră de produse cu imprimante, sisteme de marcare și materiale de marcare oferă numeroase opțiuni flexibile.
Structurarea clară în tabloul de distribuție constituie condiția de bază pentru operarea, întreținerea și revizuirea eficientă și fără erori. Etichetele adecvate asigură identificarea clară a tuturor componentelor. Cu sistemul de marcare corect poți imprima panouri și etichete pentru toate aplicațiile – indiferent dacă faci acest lucru de pe desktop sau direct din aplicație.
THERMOMARK GO este soluția digitală pentru marcarea pe teren. Cu ajutorul smartphone-ului tău și al MARKING system App poți crea fișiere de etichetare extrem de simplu și poți controla imprimanta direct prin Bluetooth 5. Poți controla o imprimantă cu până la cinci smartphone-uri. Sistemul inteligent prelucrează atât materiale în format continuu, cât și etichete pre-perforate în format casetă.
- Utilizarea mobilă este mai simplă ca niciodată, datorită dimensiunilor compacte, alimentării cu energie integrate și operării intuitive
- Materialele de marcare pentru orice aplicație oferă soluții adecvate – de la marcarea cablurilor și a conductorilor până la marcarea blocurilor terminale și marcarea disjunctoarelor în miniatură
- Soluții flexibile cu sisteme de marcare pentru orice solicitare – indiferent dacă este vorba despre utilizare staționară sau direct la fața locului
Crearea etichetelor direct în aplicație
MARKING system App
Aplicația MARKING system App oferă o interfață mobilă unică pentru selectarea și generarea în mod inteligent și interconectat a fișierelor de marcare. Aceasta îți oferă cele mai uzuale funcții de marcare, optimizate special pentru aplicația mobilă. Împreună cu sistemele mobile de imprimare alimentate cu baterii, crearea de soluții de marcare lizibile și rezistente devine o joacă de copii. Cu ajutorul Ghidului de aplicare, poți găsi, de asemenea, materialul de marcare potrivit pentru cerințele tale în doar câțiva pași. Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele mobile Android și iOS și poate fi utilizată offline. Aceasta convinge prin conectivitatea sa modernă, operarea intuitivă și este disponibilă în 19 limbi.
THERMOMARK GO Etichetezi rapid și simplu instalațiile electrice cu ajutorul imprimantei mobile
- Poate fi operată direct prin intermediul smartphone-ului sau tabletei prin interfața Bluetooth sau NFC
- Mai multă flexibilitate în activitatea de zi cu zi – marcare și etichetare direct la fața locului
- Selecție mare de materiale și identificare automată a materialului