Surse de alimentare pentru postul de manevrare și linia de cale ferată

Exemplu de aplicație pentru disponibilitatea sistemului în infrastructura feroviară

Surse de alimentare pentru solicitările feroviare

Portofoliul nostru de surse de alimentare pentru standardele dumneavoastră feroviare

Odată cu trecerea de la posturile de manevrare cu releu la posturile de manevrare electronice sau digitale, devin necesare noi soluții pentru sursele de alimentare. Spre exemplu, sunt necesare unități LEU (Lineside Electronic Units) sau se dorește păstrarea tehnologiei de control și de siguranță (LST) ca strategie de rezervă. În acest context trebuie integrate alimentări redundante din diverse surse, cum ar fi rețeaua de energie electrică și fire aeriene de contact, sau trebuie identificate soluții adecvate atât pentru instalații interioare, cât și instalații exterioare.

Până în prezent, sursele de alimentare au fost adaptate la conceptele centrale de posturi de manevrare. Astfel, în trecut s-au folosit frecvent dispozitive care nu îndeplineau nivelul de siguranță și design-ul impus de standardul industrial.

Phoenix Contact a dezvoltat soluții de surse de alimentare care îmbină design-ul compact cu siguranța, îndeplinesc cerințele înalte impuse tehnologiei de semnalizare, sunt aliniate standardelor feroviare aplicabile și se deosebesc prin imunitate la perturbații și rezistență împotriva factorilor de mediu.

Kontakt (ro)
Surse de alimentare

Surse de alimentare pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: