Soluții de comutare în regim de testare pentru transformarea posturilor de manevrare

Exemplu de aplicație pentru modernizarea sistemelor de infrastructură feroviară

Comutați între posturile de manevrare vechi și noi în regim de probă

În cadrul transformării, comutați între posturile de manevrare vechi și noi în regim de probă

În cadrul transformării posturilor de manevrare clasice în posturi de manevrare digitale, noua tehnologie a postului de manevrare este configurată, de obicei, în paralel cu instalația existentă. După o testare aprofundată a instalației noi, aceasta este comutată la dispozitivele instalației exterioare. Acest lucru fie se realizează o singură dată, cu operarea imediată a noii instalații și demontarea instalației vechi, fie se efectuează de mai multe ori în regim de probă pe durata nopții, când nu are loc exploatarea propriu-zisă. În cazul regimului de probă nocturn, pentru operarea pe timpul zilei, postul de manevrare trebuie comutat înapoi la instalația veche. În acest scop este necesară comutarea multiplă între instalația veche și cea nouă, până când instalația nouă este testată cu succes și poate fi pusă definitiv în funcțiune.

Pentru comutarea între instalația veche și cea nouă sunt necesare dispozitive electromecanice, care, după punerea definitivă în funcțiune, pot fi demontate fără a interveni la nivelul cablării, cum ar fi blocurile terminale cu deconectare de la Phoenix Contact.

Kontakt (ro)
Tehnologie de conectare pentru infrastructura feroviară

Tehnologie de conectare pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: