Mașină de frezat - Viteză înaltă

Sistemul de relee reduce cerințele de spațiu și de cablare în mașinile de frezat

Mașinile de frezat de mare viteză de la Röders TEC GmbH se utilizează în domenii în care solicitările privind performanța de așchiere și calitatea suprafețelor sunt foarte stricte. Pentru controlul mașinilor de frezat se folosesc numeroase relee de cuplare, care se montează și se cablează eficient. Modulele releu din gama de produse RIFLINE complete nu doar reduc durata de instalare, ci economisesc și spațiu în tabloul de distribuție.

Mașini de frezat de mare viteză de la Röders TEC

Röders TEC GmbH - Constructor de mașini de frezat de mare viteză

Mașinile de frezat de mare viteză de la Röders TEC GmbH, dintre care mai mult de 2000 sunt instalate în peste 50 de țări (stadiul din 2014), se folosesc, printre altele, la producția de forme de înaltă precizie pentru tehnica medicală, precum și pentru poansoanele de bătut monezi.

Compania deține filiale în China, Franța, SUA și Vietnam.

Relee RIFLINE montate în tabloul de distribuție al unei mașini de frezat la Röders TEC

Utilizarea sistemului de relee RIFLINE în mașinile de frezat

Pentru controlul mașinilor de frezat, Röders TEC folosește o varietate de relee de cuplare, întrucât trebuie executate diverse sarcini de comutare.
„Utilizăm modulul releu rapid RIF-0 pentru a cupla semnale între controler și câmp. Un astfel de semnal poate fi, de exemplu, un semnal care indică starea de funcționare corespunzătoare a unei instalații externe de aspirare a prafului, cu valori de 24 V și o valoare mA redusă.
Pentru multiplicarea semnalelor folosim modulul releu RIF-2, deoarece acesta pune la dispoziție până la patru contacte de comutare”, relatează Olaf Hartmann, responsabil pentru construcția sistemului electric al mașinilor.
Viteza mare de așchiere impune solicitări speciale arborelui, care, din acest motiv, este alimentat la fiecare trei secunde cu un amestec de ulei și aer. Un releu cu semiconductor comută pompa de ulei aferentă, care pompează amestecul de lubrifiant. Releul funcționează fără uzură, permițând astfel operarea sigură a mașinii.

Releele RIFLINE din seria RIFLINE se cablează simplu și rapid

Montaj și cablare eficientă cu sistemul de relee RIFLINE

Întrucât mașinile de frezat conțin multe relee de cuplare, montajul și cablarea eficientă a modulelor prezintă o importanță deosebită. „Acesta este un alt motiv pentru care am ales modulele releu din gama de produse RIFLINE complete“, explică Olaf Hartmann. „Releele RIFLINE se cablează simplu și confortabil“. Acest lucru se datorează tehnologiei inovatoare tip push-in, cu ajutorul căreia conductorii rigizi și flexibili cu ferulă cu o secțiune transversală de 0,34 mm² se pot conecta sigur, rapid și fără scule.
Sistemul de relee RIFLINE complete folosește punțile de conectare, materialul de marcare și fișele de testare din gama de blocuri terminale CLIPLINE complete. Astfel, se reduc costurile de proiectare, achiziție și depozitare a componentelor.

Kontakt (ro)
Sistemul de relee RIFLLINE complete

Relee pentru orice tip de utilizare în producția de mașini

Indiferent dacă doriți să izolați, să multiplicați sau să amplificați semnale în producția de mașini: aici găsiți cea mai bună soluție. Apelați-ne, scrieți-ne un email sau consultați informațiile disponibile accesând link-ul de mai jos.