Alimentarea dispozitivelor de operare relevante pentru siguranță la nivelul de tensiune impus

Exemplu de aplicație pentru operarea feroviară în condiții de siguranță

Exemplu de aplicație: alimentarea dispozitivelor feroviare în domeniul tensiunii de operare

Alimentarea dispozitivelor feroviare în domeniul tensiunii de operare

Siguranța în exploatare a anumitor componente ale tehnologiei de semnalizare relevante pentru siguranță este periclitată de o tensiune de alimentare prea ridicată, care poate duce la distorsiuni ale semnalelor. Așadar, domeniul tensiunii de operare al acestor dispozitive nu trebuie depășit sub nicio formă. Prin depășire nu ne referim la o supratensiune tranzitorie în domeniul kV, ci la supratensiuni în domeniul procentual. Pentru sursele de alimentare utilizate pentru module relevante pentru siguranță ale tehnologiei de control și de siguranță, în cazul inspecțiilor pentru omologarea siguranței trebuie să se țină cont de valoarea tensiunii de ieșire. Erorile trebuie excluse prin măsuri adecvate. Aceste solicitări pot fi îndeplinite printr-o monitorizare permanentă și separată a tensiunii, însă aceasta presupune eforturi suplimentare.

Pentru a exclude aproape în totalitate erorile, Phoenix Contact pune la dispoziție surse de alimentare care oferă o protecție dublă împotriva descărcărilor la ieșire. Astfel, sursele de alimentare furnizează în mod fiabil tensiunea secundară de 24 V, de exemplu.

Kontakt (ro)
Surse de alimentare

Surse de alimentare pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: