Echiparea instalațiilor din domeniul tehnologiei de semnalizare cu elemente de protecție împotriva curentului de trăsnet, luând în considerare aspectele de siguranță

Exemplu de aplicație pentru operarea feroviară în condiții de siguranță

Instalații din domeniul tehnologiei de semnalizare cu protecție împotriva descărcărilor

Protecție împotriva descărcărilor pentru instalațiile feroviare din domeniul tehnologiei de semnalizare

Odată cu introducerea posturilor de manevrare electronice și digitale (ESTW și DSTW) în infrastructura feroviară se folosesc din ce în ce mai multe dispozitive electronice sensibile în sistemele de control și de siguranță. Pentru protejarea acestora împotriva curentului de trăsnet și supratensiunilor tranzitorii, sunt montate descărcătoare de supratensiune ca protecție împotriva curentului de trăsnet. Întrucât protecția împotriva curentului de trăsnet se integrează direct în circuitele de semnal, trebuie să se țină cont de două aspecte.

Descărcătoarele de supratensiune nu trebuie să aibă impact asupra altor procese, așadar trebuie să opereze indiferent de impedanță pe o cale paralelă cu toate liniile de semnal. Energia necesară în acest sens nu trebuie preluată din calea de semnal. Afișajul stării trebuie să funcționeze independent de starea semnalului. Nu sunt permiși curenți periculoși, care pot periclita în orice mod operarea. Montarea și demontarea descărcătoarelor de supratensiune nu trebuie să cauzeze întreruperea circuitului de semnal și nici să afecteze operarea curentă. Pentru întocmirea documentației de siguranță, producătorul trebuie să pună la dispoziție parametrii relevanți.

Phoenix Contact oferă soluții care îndeplinesc aceste cerințe, în conformitate cu prevederile directivei DB 819.0808 a Deutsche Bahn relevante.

Kontakt (ro)
Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: