Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Exemplu de aplicație pentru modernizarea sistemelor de infrastructură feroviară

Post de manevrare electronic cu tehnologia releelor de la trecerea la nivel peste calea ferată

Interconectarea postului de manevrare electronic cu tehnologia releelor de la trecerea la nivel peste calea ferată

În cadrul modernizării treptate a infrastructurii feroviare, în anumite situații, este necesară înlocuirea unui post de manevrare pe bază de releu existent cu un post de manevrare electronic, păstrând trecerea la nivel peste calea ferată cu tehnologia releelor. În acest caz, tehnologia releelor și tehnologia digitală trebuie operate împreună. Acest fapt impune cerințe ridicate în special în ceea ce privește comunicația de date.

Phoenix Contact face față acestei provocări cu ajutorul unei comunicații SIL 3 modulare și simple prin sisteme de magistrală standardizate, care funcționează în mod fiabil pe o rază largă de peste 6,5 km.

Kontakt (ro)
Automatizare și tehnologie de comunicație

Automatizare și tehnologie de comunicație pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: