Fluxul de trafic pe autostradă cu camere de monitorizare a traficului

Monitorizarea fluxului de trafic pe autostrada elvețiană Poveste de succes

Monitorizarea fluxului de trafic servește nu numai la sporirea siguranței în traficul rutier, ci și la menținerea fluxului de trafic prin colectarea datelor. Diferitele tipuri de senzori înregistrează numărul de elemente în mișcare per unitate de timp. Astfel, se obțin informații despre volumul de trafic crescut sau blocajele de circulație de pe șantiere.

Camerele de monitorizare a traficului permit angajaților care se ocupă de monitorizarea traficului detectarea cauzei pentru perturbările din trafic la fața locului și inițierea măsurilor corespunzătoare. Sistemele de semne de trafic cu mesaje variabile comunică informații, cum ar fi de exemplu timpii de călătorie, accidentele, limitele de viteză etc. Acest lucru servește la asigurarea unui trafic fără probleme și, astfel, și la protecția mediului printr-o poluare mai redusă cu noxe.

Autostrada A8 în Elveția

Autostrada A8 în Elveția

Date cadru

Autostrada A8 este un conector transversal important între Berna Superioară și Elveția centrală. Este artera principală pentru traficul rutier între Pasul Brünig și regiunea Lucerna.

Prezentare generală sumară a datelor de referință pentru soluție:

  • Canton: Obwalden
  • Locație: Autostrada A8 Alpnach km 84 / afișaj text variabil pentru portalul de semnalizare (WTA)
  • Volum trafic: în anul 2020 în medie 27.000 vehicule/zi
  • Constructor: oficiul federal pentru administrația străzilor ASTRA, filiala Zofingen
  • Operator: unitate teritorială GE X / Zentras, Emmenbrücke
Vedere de jos a camerei IP de pe portalul de semnalizare

Cameră IP pe portalul de semnalizare pentru monitorizarea fluxului de trafic

Utilizare

Pe tronsonul de drum A8 Hergiswil - Alpnach există un portal de semnalizare cu WTA care servește la influențarea traficului. Pentru a spori și mai mult siguranța pe acest tronson de drum circulat, a fost necesară instalarea unei camere IP suplimentare pentru monitorizarea fluxului de trafic.

Pentru asigurarea conectivității fiabile prin intermediul rețelei de comunicare IP a oficiului federal pentru administrația străzilor (ASTRA), se impun următoarele cerințe:

  • Conexiune redundantă la rețeaua IP BSA GE
  • Grad de protecție minim IP65 pentru utilizarea pe un portal de semnalizare
  • Domeniu extins de temperatură între -40 și +70 °C
  • Emisii controlate de căldură în mediu
  • Protecție împotriva descărcărilor integrată și care poate fi monitorizată prin SNMP sau syslog
  • Detectarea încercărilor de sabotaj prin mesaj de alarmă SNMP sau syslog
Smart Ethernet Box pe portalul de semnalizare cu vedere asupra autostrăzii

Smart Ethernet Box instalată pe o autostradă din Elveția

Soluție

Compania de consultanță și proiectare R. Brüniger AG a recomandat utilizarea Smart Ethernet Box. În acest sens este folosit un switch Power over Ethernet (PoE) de exterior (standard PoE IEEE 802.3 bt) cu sursă integrată de alimentare cu plajă extinsă a tensiunii de intrare de 100 până la 240 V CA, protecție împotriva descărcărilor, casetă de matisare pentru fibră optică și ieșire de comutare de 24 V CC pentru alimentarea echipamentului suplimentar. Smart Ethernet Box este echipată cu până la patru porturi Gigabit PoE și două porturi pentru legătură ascendentă.

O cameră IP suplimentară a fost instalată pe portalul de semnalizare și conectată la o Smart Ethernet Box de tip SCX 4POE 2LX. Smart Ethernet Box este conectată la inelul de acces al rețelei IP BSA GE cu un cablu de fibră optică monomod. Pentru a garanta securitatea datelor, sunt dezactivate porturile care nu sunt necesare. În cazul în care portul activ detectează o adresă MAC străină, starea de securitate a porturilor este garantată prin blocarea pachetelor de date și prin trimiterea unui interceptor către un server de interceptare predefinit.

Am ales instalarea de testare deoarece:

• Smart Ethernet Box are un design mic, compact și separat.
• Dispozitivul dispune de o protecție IP bună.
• Protecția împotriva curentului de trăsnet este, de asemenea, integrată.
• Poate acoperi nevoile a până la patru camere cu PoE.
• Instalarea cu fibră optică poate fi creată în mod simplu.

Alexander Ackeret, membru în Consiliul de Administrație

Concluzie

Odată cu instalarea Smart Ethernet Box pentru monitorizarea fluxului de trafic pe această secțiune de autostradă, se aduce o contribuție importantă la sporirea siguranței. Dispozitivul universal își dovedește performanța cu carcasa robustă, chiar și în condiții dure de mediu.

Mai multe informații despre tema
Monitorizare video pentru domeniul industrial și comercial

Aici aflați mai multe despre infrastructura potrivită pentru monitorizare video - potrivită pentru fiecare aplicație.

Descărcați acum broșura
Robot cu cap cameră