Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Exemplu de aplicație pentru disponibilitatea sistemului în infrastructura feroviară

Monitorizarea de la distanță a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor

Monitorizarea de la distanță a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor cu Clixtrab

Odată cu digitalizarea infrastructurii feroviare crește și numărul de dispozitive de operare electronice inteligente, care nu sunt montate central în postul de manevrare, ci sunt descentralizate pe teren. De aici rezultă două consecințe: pe de o parte, dispozitivele electronice sensibile sunt echipate cu elemente de protecție împotriva curentului de trăsnet, iar pe de altă parte, arhitectura descentralizată a instalațiilor îngreunează accesul personalului de întreținere la dispozitive și, astfel, obținerea informațiilor despre disponibilitatea operațională a elementelor de protecție împotriva curentului de trăsnet. Monitorizarea prin vizite de control periodice necesită mult timp și costuri ridicate și, în plus, oferă doar o imagine de moment. O posibilă reducere a protecției împotriva curentului de trăsnet, care apare între vizitele de control, se observă abia la următoarea vizită de control. Între timp, instalația rămâne neprotejată. Din acest motiv, protecția modernă împotriva curentului de trăsnet trebuie să fie verificabilă, pe de o parte, și trebuie să ofere posibilitatea monitorizării de la distanță, pe de altă parte. Astfel, în directiva proprie (DB RIL 819.0808), Deutsche Bahn a redefinit solicitările pentru protecția împotriva curentului de trăsnet.

Phoenix Contact îndeplinește această solicitare oferind soluții de monitorizare de la distanță, care furnizează în permanență informații despre starea de operare a protecției împotriva curentului de trăsnet, chiar și pentru dispozitivele descentralizate.

Kontakt (ro)
Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: