Înregistrarea fenomenelor tranzitorii prin tehnica de măsurare și adoptarea unor măsuri specifice

Exemplu de aplicație pentru transformarea digitală în infrastructura feroviară

Înregistrarea supratensiunilor tranzitorii și adoptarea unor măsuri

Înregistrarea supratensiunilor tranzitorii și adoptarea unor măsuri

În mod tipic, instalațiile infrastructurii feroviare au foarte multe ramificații și cuprind tot mai multe dispozitive de operare electronice instalate central și descentralizate. De regulă, acestea sunt dotate cu protecție împotriva descărcărilor, însă identificarea cauzei daunelor și a efectului este adesea complicată, din cauza distribuției pe suprafețe mari și conexiunii galvanice. Astfel, implementarea unor măsuri specifice pentru întreținere și reparație este posibilă numai în anumite condiții.

Phoenix Contact a dezvoltat un sistem care permite prin cel mai simplu mod măsurarea exactă a curenților de supratensiune tranzitorie și înregistrarea supratensiunilor tranzitorii și, astfel, stabilirea unei legături între cauză și efect. Determinarea și implementarea măsurilor necesare sunt susținute în mod decisiv de interpretarea datelor colectate. Pentru a putea planifica intervenții de întreținere preventivă și pentru a evita într-o măsură mai mare defecțiunile instalațiilor, se poate determina suplimentar durata de exploatare rămasă („State of Health”, SoH) pentru dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor atmosferice instalate.

Kontakt (ro)
Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: