Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Informațiile de diagnosticare despre starea instalației sunt colectate, prelucrate și puse la dispoziție în funcție de necesități

Exemplu de aplicație pentru transformarea digitală în infrastructura feroviară

Exemplu de aplicație: informații de diagnosticare în infrastructura feroviară

Înregistrarea și prelucrarea în mod specific a informațiilor de diagnosticare

Odată cu dezvoltarea unei infrastructuri feroviare descentralizate, diagnosticarea și întreținerea echipamentelor devin mai complexe, deoarece dispozitivele sunt distribuite în diferite puncte, fără a mai fi comasate în postul de manevrare central. Diagnosticarea și întreținerea la distanță reprezintă soluții eficiente pentru a reduce cât mai mult costurile pentru verificarea stării dispozitivelor. Fluxul enorm de date, care ajunge în centrul de control, trebuie, de asemenea, prelucrat. Pentru optimizarea monitorizării la distanță, a diagnosticării și a întreținerii preventive, prelucrarea prealabilă descentralizată a datelor colectate descentralizat și transmiterea exclusiv a datelor relevante către centrul de control constituie o procedură mai eficientă.

Produsele de la Phoenix Contact vă ajută la configurarea unei diagnosticări la distanță simple cu ajutorul unui software de programare destinat unei multitudini de sisteme, interfețe și protocoale de comunicație. De asemenea, acesta poate fi conectat simplu la bazele dumneavoastră de date.

Kontakt (ro)
Automatizare și tehnologie de comunicație

Automatizare și tehnologie de comunicație pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: