Conectarea dispozitivelor pentru curenți mari Confortabil și performant: conectează curenți și tensiuni mari rapid, simplu și sigur. Cu noile blocuri terminale pentru circuit imprimat și de trecere prin panou de la Phoenix Contact, poți trece puteri mari prin peretele carcasei și le poți transfera pe circuitul imprimat.
Avantajele dumneavoastră
- Conectarea rapidă și confortabilă a conductorilor - datorită tehnologiei de conectare de tip push-in și Push-Lock
- Economisire de costuri – prin integrarea în procesul de producție prin tehnica de montare la suprafață
- Utilizare multiplă – grație contactelor cu arc care pot fi reînchise
- Conexiune puternică – grație capacităților de susținere a curentului de până la 76 A
- Conexiune continuă – cu tehnologii de conectare de la peretele exterior al carcasei până la circuitul imprimat
Bloc terminal de trecere prin panou PWO 16
Bloc terminal de trecere prin panou PWO 16 cu conexiune de tip push-in
- 76 A/1000 V
- Secțiuni transversale ale conductorului de la 1,5 până la 16 mm²
- cu etanșare împotriva materialelor de turnare
Bloc terminal de trecere prin panou PLW 16
Bloc terminal de trecere prin panou PLW 16 cu conexiune cu arc de tip Push-Lock
- 41 A/1000 V
- Secțiuni transversale ale conductorului de la 1,5 până la 16 mm²
- Conexiune a conductorului fără scule
- Sigilare prin aplicarea opțională a unor sigilii
Sigilare prin aplicarea opțională a unor sigilii
Sigilare simplă
Datorită opțiunii de sigilare concepută special pentru PLW 16, blocul terminal modular poate fi sigilat împotriva accesului neautorizat.
Blocuri terminale pentru circuit imprimat PTSPL
Blocuri terminale pentru circuit imprimat PTSPL 6 fără corp izolator
- 41 A/1000 V
- Secțiuni transversale ale conductorului de la 2,5 până la 6 mm²
- Contact cu arc cu contactare multiplă
- Optimizate pentru tehnica de montare la suprafață și montarea THR
Conexiune cu arc SUNCLIX
Conexiune simplă a conductorilor
Cu conexiunea cu arc SUNCLIX unică vă puteți conecta rapid și sigur conductorii. Introduceți simplu conductorii dezizolați, închideți arcul – gata.
Bloc terminal pentru circuit imprimat SPT 16
Blocuri terminale pentru circuit imprimat SPT 16 cu conexiune de tip push-in
- 76 A/1000 V
- Secțiune transversală a conductorului de la 0,75 până la 16 mm²
- Conexiunea rapidă și fără scule a conductorilor rigizi și flexibili
Doriți să aflați mai multe?
Faceți clic pe link-ul următor și descoperiți produsele noastre pentru conexiuni de dispozitive pentru curenți mari.