Avertizări pentru evitarea defecțiunilor
Monitorizați valorile analogice și digitale în mod simplu și sigur prin rețeaua de telefonie mobilă. Cu sistemul anunciator compact TC MOBILE I/O X200 beneficiați de o privire de ansamblu asupra stării și defecțiunilor instalației dumneavoastră. Routerul de rețea mobilă și controlerul cu modem integrat ILC 151 GSM/GPRS oferă această opțiune pe lângă funcția lor principală.
Cu toate soluțiile puteți trimite mesaje text prin SMS sau e-mail și puteți seta ieșiri de comutare, de ex., pentru activarea mașinii. Astfel, puteți preveni defecțiunile sau timpii de nefuncționare și puteți evita intervențiile de reparație costisitoare la fața locului.
- Reducerea timpilor de nefuncționare ai mașinilor și sistemelor, prin avertizarea automată prin SMS și e-mail
- Reducerea costurilor de comunicații prin avertizarea declanșată în funcție de eveniment
- Ca stație la distanță, este de ajuns un telefon mobil standard
- Rețelele de telefonie mobilă sunt disponibile la nivel global
- Integrare în sistemele de control existente
Mesajele SMS oferă acces la avertizări și acțiuni de comutare operatorului, precum și la nivelul mașinii
O rețea prin SMS
Și în prezent, avertizarea privind stările de eroare și valorile de prag critice prin intermediul tehnologiei SMS oferă anumite avantaje față de mijloacele de comunicație moderne. Mesajele SMS pot fi transmise chiar și atunci când semnalul rețelei mobile este insuficient, caz în care apelurile telefonice și comunicațiile de date nu mai funcționează corespunzător. În acest fel este asigurată cea mai bună accesibilitate în câmp chiar și în condiții de recepție nefavorabile.
Tehnologia oferă o soluție și pentru cazul în care mesajul de avertizare nu ajunge la tehnicianul din raza de intervenție, ci trebuie să fie integrat în administrarea avertizărilor unui sistem de control. Cu ajutorul unui controler și al unui router de rețea mobilă de la Phoenix Contact, mesajele SMS pot fi recepționate prin intermediul blocului funcțional RESY+ și transmise către un sistem de control, de exemplu, prin interfața OPC.