Spania combină gestionarea mărfurilor cu energia solară

Sistemul fotovoltaic de pe acoperișul centrului logistic va acoperi un sfert din necesarul de energie electrică al companiei.
Instalație solară pe acoperișul filialei Phoenix Contact din Spania

Obiectivul proiectului

Filiala spaniolă și-a propus să acopere un sfert din necesarul de energie electrică al companiei cu ajutorul unui sistem fotovoltaic.

După o mică analiză de fezabilitate efectuată de o firmă de construcții locală, a fost clar că acoperișul centrului logistic al Phoenix Contact din Spania avea capacitatea portantă necesară.

Puncte de reper

  • Un pas eficient împotriva schimbărilor climatice prin intermediul sistemelor fotovoltaice
  • Amenajarea suprafeței acoperișului neutilizate anterior pentru producerea de energie regenerabilă

110 MWh

Producția de energie electrică solară pe an

66 t

mai puțin dioxid de carbon

134 kWp

de energie solară

Captarea energiei pe suprafețele existente ale acoperișurilor

Cu o suprafață totală de aproximativ 6000 m², acoperișul centrului logistic al Phoenix Contact din Parque Tecnológico de Asturias, în nordul Spaniei, oferă mult spațiu pentru o utilizare care depășește cu mult un simplu „acoperiș deasupra capului”. Multe acoperișuri ale proprietăților comerciale mari rămân încă nefolosite, deoarece construcțiile nu sunt proiectate pentru a suporta sarcini suplimentare. Astfel, fiecare kilogram în plus aduce construcția acoperișului la limita capacității sale portante calculate. Astfel de reglementări fac dificilă punerea în aplicare a modernizărilor sau a dotărilor ulterioare, cum ar fi un sistem fotovoltaic în așa-numitele zone „brownfield”, motiv pentru care, de exemplu, modulele solare ușoare sunt din ce în ce mai solicitate. Acestea sunt flexibile, cântăresc puțin și pot fi lipite direct pe materialul acoperișului.

Image for sustainability development goal number 07
Energie curată și la prețuri accesibile

Energia electrică regenerabilă obținută din energie solară deschide drumul către All Electric Society

Obiectivul nostru este de a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice prin această investiție.

Bruno Lorenzo, Șef al departamentelor Finanțe și Administrație

Putere solară maximă cu orientare spre sud

În Spania, decizia de a investi într-un sistem fotovoltaic normal cu substructură a fost precedată de o analiză precisă a cerințelor statice de către o firmă de construcții locală. Iar ceea ce adesea nu este posibil ar putea fi realizat în Spania: din punct de vedere static, acoperișul are o capacitate portantă suficientă. În Spania, randamentul mai mare al panourilor în comparație cu varianta cu folie se corelează, în plus, cu orientarea favorabilă spre sud, o lovitură de noroc. Compania se așteaptă ca instalația de aproximativ 600 m², cu o producție anuală calculată de 110 MWh, să furnizeze suficientă energie electrică pentru a acoperi aproximativ 25 % din necesarul propriu. Acest lucru corespunde echivalentului a aproximativ 40 de case cu aproximativ 500 de unități rezidențiale.

Persoană de contact pentru acest proiect

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Șef al departamentelor Finanțe și Administrație, Phoenix Contact Spania

Te-ar putea interesa și următoarele