Proiect de sustenabilitate

China folosește energie solară

Acțiune fotovoltaică pentru propria sursă de energie electrică.
Sistem fotovoltaic de acoperiș la filiala din China

Obiectivele proiectului

Cu un nou sistem fotovoltaic, Phoenix Contact din China investește în autosuficiența cu energie regenerabilă. Măsura este integrată într-un sistem de management al energiei menit să reducă și mai mult emisiile de CO₂.

Puncte de reper

  • Reducerea emisiilor de CO₂
  • Utilizarea eficientă a spațiului de pe acoperiș
  • Un grad mai mare de autosuficiență cu energie electrică

1 MWp

Puterea nominală instalată

10000 m²

Suprafața fotovoltaică

~ 30 %

Autosuficiență

Investește în energia solară

Cifrele vorbesc de la sine: 10.000 m² de suprafață de acoperiș, 900.000 kWh de energie electrică prognozată pe an și o reducere a emisiilor de CO₂ asociată de 860 de tone. Phoenix Contact China a investit masiv în energia regenerabilă, urmând inițiativa fotovoltaică la nivelul întregii companii de a folosi spațiul nefolosit de pe acoperișuri pentru energie solară.

În fiecare an, economisim aproximativ 35.000 yuani din costurile cu energia electrică.

Nie Zhengyuan, Inginer electrician

Economisești și mai mult cu soluții pentru managementul energiei

Ceea ce s-a dovedit deja a fi un succes la sediul central din Blomberg va fi utilizat și la Nanjing: un sistem ușor de module solare care poate fi lipit pe învelitoarea existentă a acoperișului fără a o deteriora. În condiții optime de iluminare, noua instalație furnizează aproximativ o treime din energia necesară la unitatea de producție. Măsura se dorește a fi începutul utilizării unei cantități și mai mari de energie verde în viitor, împreună cu un sistem de management al energiei.

Un alt avantaj: clienții pot obține o impresie directă la fața locului despre soluțiile pe care Phoenix Contact le oferă pentru a simplifica instalarea sistemelor fotovoltaice, în special în ceea ce privește tehnologia de conectare electrică.

Sistem fotovoltaic de acoperiș în China

Persoană de contact pentru acest proiect

Nie Zhengyuan
Nie Zhengyuan
Inginer electrician, China

Te-ar putea interesa și următoarele