Proiect de sustenabilitate

Un sistem de filtrare a apei de primă clasă

Împreună cu Airfield Estate împotriva poluării ecosistemului și pentru protecția apei.
Sistem de filtrare a apei pe o pajiște verde

Obiectivul proiectului

Filiala irlandeză realizează un proiect de tratare a apei din stufăriș împreună cu Airfield Estate. La un aerodrom, un sistem de filtrare a apei la fața locului urmărește să economisească și să reutilizeze apa. În plus, proiectul include programe educaționale speciale privind importanța apei, protecția mediului și managementul resurselor.

Puncte de reper

  • Reciclarea apei uzate
  • Crearea de programe educaționale pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la consumul de apă
  • Reducerea poluării ecosistemului

300.000

de vizitatori pe an

Airfield Estate este o instituție de învățământ non-profit care a declarat un angajament pentru sustenabilitate și, împreună cu Phoenix Contact, a demarat un proiect de tratare a apei din stufărișul de acolo. Sistemul de filtrare a apei de la fața locului urmează să fie reciclat până la sfârșitul anului 2023. Ca parte a acestuia, sunt oferite ateliere privind consumul de apă și managementul resurselor, în cadrul cărora vizitatorii se vor putea informa.

Image for sustainability development goal number 07
Energie curată și la prețuri accesibile

Pentru conservarea apei.

O contribuție valoroasă la conservarea apei

Împreună cu Phoenix Contact Irlanda, Airfield Estate a lansat proiectul de tratare a apei din stufăriș. Lansat în martie 2023, proiectul ar trebui să dureze până la sfârșitul anului.

Pentru Airfield Estate, acest proiect este un pas spre final, deoarece organizația își propune să devină centrul pentru alimente sustenabile în următorii cinci ani. Folosirea atentă a apei este o condiție esențială în acest sens. În plus, proiectul are și un aspect social, deoarece organizația oferă programe educaționale care informează despre proiect și oferă informații generale despre o economie circulară sustenabilă.

Persoană de contact pentru acest proiect

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Manager de țară Irlanda

Te-ar putea interesa și următoarele