Proiect de sustenabilitate

Germania elaborează un proiect pentru All Electric Society

All Electric Society Factory din Blomberg face posibilă experimentarea interconectării sectoarelor la scară industrială.
All Electric Society Factory din Blomberg

Obiectivul proiectului

Construcția unei proprietăți comerciale inteligente folosind tehnologii moderne pentru interconectarea sectoarelor, precum și utilizarea de soluții sustenabile.

Puncte de reper

  • Exemplu tangibil de interconectare a sectoarelor
  • Rețea de încălzire/răcire cu pompe de căldură și instalație de stocare a gheții
  • Rețea industrială de curent continuu
  • Concepte de camere variabile

35 mil.€

Suma investiției

350 kWh

Baterii de stocare

650 V

în rețeaua industrială de curent continuu

Cu All Electric Society Factory de la sediul său din Blomberg, Phoenix Contact demonstrează cuplarea bidirecțională a tuturor fluxurilor de energie: toate unitățile care generează energie și toate unitățile care consumă energie se află într-o rețea electrică, termică și de comunicare. Astfel, investiția servește drept model și dovadă tangibilă a unei societăți realiste All Electric Society – o lume în care energia electrică generată fără emisii de CO₂ este forma centrală de energie.

Image for sustainability development goal number 09
Industrie, inovație și infrastructură

Interconectarea sectoarelor pentru o industrie și o infrastructură sustenabile

Clădirile oferă mai mult decât un acoperiș deasupra capului

Aratând cum se face. Și oferă inspirație cu privire la modul în care tranziția energetică poate fi realizată cu ajutorul tehnologiei inteligente și al soluțiilor integrate: în acest scop, All Electric Society Factory utilizează, printre altele, o instalație de stocare a gheții pentru nevoile sale de încălzire și răcire, precum și un sistem fotovoltaic de 2,5 MWp și soluții de stocare inovatoare. În acest caz, Phoenix Contact se bazează pe sistemele de stocare a bateriei și pe hidrogen. O altă caracteristică specială care face parte din proiectul pentru clădiri sustenabile este instalarea unei rețele de curent continuu împreună cu tehnologia de încărcare bidirecțională. În acest fel, autovehiculele electrice devin, de asemenea, sisteme de stocare temporare și alimentează clădirea. Acest lucru este sustenabil și inteligent în același timp. Acest proiect ambițios este evaluat la aproximativ 35 de milioane de euro și va servi drept model pentru interconectarea sectoarelor atunci când va intra în funcțiune în anul aniversar 2023.

All Electric Society Factory combină posibilitățile tehnologiei construcțiilor în materie de eficiență energetică, precum și reutilizarea materialelor de construcție utilizate cu aplicații industriale orientate spre viitor, de la generarea până la utilizarea energiilor regenerabile.

Dr. Chris Rosen, fostul director executiv al departamentului Producția utilajelor la Phoenix Contact

Formele de energie curg împreună aici

Mai exact, compania construiește o rețea termică la nivel local - realizată cu pompe de căldură și o instalație de stocare a gheții de 1500 m³. Scopul: integrarea și utilizarea completă a căldurii reziduale din toate procesele. Din punct de vedere electric, în prima etapă de extindere se utilizează baterii de stocare, două sisteme fotovoltaice și o rețea parțială de curent continuu. Conectată la aceasta este infrastructura de încărcare pentru mobilitate electrică. Tocmai decizia strategică de a instala o rețea de curent continuu pentru uz industrial este cea care face ca tranziția energetică să avanseze în mod decisiv – de exemplu, printr-o mai bună capacitate de integrare a surselor de energie regenerabilă, a bateriilor de stocare și a mobilității electrice, toate acestea fiind bazate pe curent continuu. În plus, puterile disipate pot fi reduse în mod eficient – de exemplu, prin utilizarea energiei de recuperare la frânarea motoarelor electrice. Planul este de a extinde proiectul pentru All Electric Society pentru a include soluții industriale pe tema hidrogenului sau Power-to-X.

Persoană de contact pentru acest proiect

Te-ar putea interesa și următoarele