Proiect de sustenabilitate

China creează conexiuni pentru mai multă sustenabilitate

„AES Youth” formează valori pentru binele comun.
Angajat chinez de la Phoenix Contact la un eveniment cu ocazia Zilei Tineretului

Obiectivul proiectului

Prin „AES Youth Freecycle”, filiala chineză a lansat un eveniment care are ca scop schimbul de obiecte nefolosite cu alte persoane. Cele mai importante momente din luna mai au fost donațiile de obiecte nefolosite și interacțiunea vocală.

Puncte de reper

  • Crearea unei conștientizări în ceea ce privește lucrurile nefolosite din viața de zi cu zi
  • Eveniment cu ocazia Zilei Tineretului (4 mai)

1.000

de tineri participanți

Angajații chinezi de la Phoenix Contact la AES Youth Freecycle

Consolidarea valorilor interpersonale și materiale

Cu ocazia Zilei Tineretului pe 4 mai, Phoenix Contact China a lansat primul eveniment „AES Youth Freecycle” pentru binele comun prin transmiterea dragostei și a sustenabilității. Obiectele nefolosite și-au găsit noi proprietari în cadrul acestui eveniment.

Pe măsură ce nivelul de trai se îmbunătățește, mulți oameni acumulează de-a lungul anilor bunuri care, dacă sunt lăsate nefolosite, duc la o risipă considerabilă de resurse. Pentru a le o nouă valoare, Phoenix Contact China face apel la donarea obiectelor nefolosite. Acestea sunt apoi transmise noilor proprietari aleatoriu prin intermediul conceptului de Blind Box.

Angajații chinezi de la Phoenix Contact la AES Youth Freecycle

Crearea de conexiuni care depășesc obiectivele propuse

Peste 1.000 de persoane au luat parte la evenimentul din luna mai datorită barierelor de intrare reduse. Obiecte precum jucării pentru copii, obiecte de uz casnic, cărți și publicații, precum și obiecte de artă și artizanat și-au găsit noi proprietari. Cu costuri zero, fără emisii și cu un impact durabil. Dincolo de valoarea obiectelor, donatorii și destinatarii au avut ocazia de a crea o legătură personală.Conversația despre obiectele donate, efectul de surpriză la deschiderea Blind Box-urilor și, în cele din urmă, dorința de a face un bine au condus la un efect multiplicator important. O conexiune între indivizi, comunitate și chiar planetă.

Toate evenimentele „AES Youth“ continuă să promoveze sustenabilitatea, transformând bunăvoința în acțiuni concrete și făcând acțiunile sustenabile vizibile. O continuare a evenimentului este deja planificată.

Image for sustainability development goal number 12
Consum și producție sustenabilă

Manipularea sustenabilă a obiectelor

E tare să fii parte din „AES Youth”! În spatele schimbului de obiecte nefolosite se află nu doar surpriza, ci și acțiuni sustenabile.

Qian Xiujuan, Manager MarCom și DXM

Persoană de contact pentru acest proiect

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
Manager MarCom și DXM

Te-ar putea interesa și următoarele