Energia este utilizată sub formă de electricitate, răcire sau încălzire pentru clădirile de producție și administrative. Începând din anul 2013, Phoenix Contact operează un sistem activ de management al energiei conform ISO 50001 pentru cele mai mari trei locații din Germania. Managementul energiei permite exploatarea eficientă a sistemelor și a clădirilor. Obiectivul definit este de a reduce cu trei procente consumul total de energie față de anul 2018 până la sfârșitul anului 2025. La sfârșitul anului 2022, gradul de realizare a acestui obiectiv era de 42 %, ceea ce se încadrează în intervalul vizat.
Mediu
În calitate de producător de produse care permit soluții tehnologice pentru tranziția energetică și protecția climei, ne implicăm în mod activ în unitățile noastre de producție pentru a proteja mediul înconjurător și natura, pentru a utiliza resursele cu moderație, pentru a genera energie proprie din surse regenerabile și pentru a obține cea mai mare eficiență energetică posibilă. Obiectivul este de a reduce la minimum emisiile de gaze cu efect de seră pentru a limita încălzirea globală. Amprenta ecologică a produselor noastre este esențială în acest sens, iar materialele utilizate, transportul și evitarea deșeurilor sunt factori relevanți.
Protecția mediului înconjurător și a climei
Protecția mediului înconjurător și a climei au fost practicate de mult timp la Phoenix Contact. Certificările ISO 14001 și ISO 50001 atestă un management cuprinzător al mediului și al energiei. Printre exemple se numără utilizarea apei de ploaie ca apă de serviciu, utilizarea energiei geotermale și a căldurii reziduale pentru încălzire, generarea de energie electrică proprie cu ajutorul instalațiilor fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor de producție, separarea deșeurilor în proporție de peste 90 % și utilizarea spațiilor deschise ca pajiști cu flori. Apartenența noastră la Asociația companiilor de protecție a climei și la Fundația KlimaWirtschaft servește la promovarea cooperării cu partenerii și ministerele.
Energie și emisii directe
Phoenix Contact a redus deja cu succes emisiile de CO₂ directe și indirecte în domeniile 1 și 2. Prin trecerea la energia electrică verde în anul 2022, au fost evitate peste 101.000 t (volum 2021). Acest lucru înseamnă că, începând cu anul 2022, Phoenix Contact este neutră din punct de vedere al emisiilor de CO₂ în ceea ce privește alimentarea cu energie în toate locațiile importante. Alte măsuri de reducere a emisiilor includ maximizarea eficienței energetice, generarea energiei regenerabile proprii și compensarea emisiilor inevitabile (a se vedea graficul).
Energia electrică achiziționată este convertită complet în energie electrică ecologică. Achizițiile se realizează pe baza unor etichete de înaltă calitate, cum ar fi OK Power, EcoEnergy sau Green-e. Începând cu anul 2022, peste 90 % din energia electrică necesară în aproape toate locațiile importante a fost generată din surse de energie regenerabilă: energie hidroelectrică, eoliană și solară. Extinderea este continuă.
Generarea energiei electrice proprii reprezintă a treia măsură pentru scăderea emisiilor. Obiectivul este ca cel puțin 30 % din energia necesară să fie generată pe cont propriu prin energie fotovoltaică. Acoperișurile clădirilor de la sediul central acoperă o suprafață de 93.000 m². În viitor, energia solară va fi produsă pe toate acoperișurile, nu numai în Blomberg, ci și în alte locații din Germania și din întreaga lume.
În anii 2021 și 2022, în Germania, China, India, Elveția și SUA au fost instalate sisteme fotovoltaice cu o capacitate de aproximativ 2.900 kWp.
Emisiile inevitabile de CO₂ sunt compensate prin finanțarea unor proiecte de mediu. La selectarea proiectelor, Phoenix Contact se ghidează după certificări independente și recunoscute la nivel internațional, cum ar fi Gold Standard, și promovează proiectele de extindere a instalațiilor de energie regenerabilă. Proporția măsurilor compensatorii trebuie să fie redusă în mod constant la aproximativ zece procente. Pentru a asigura acest lucru, la nivel mondial se dezvoltă concepte de transformare. În acest caz, accentul se pune pe reducerea consumului de energie din combustibili fosili, de exemplu, prin generarea de căldură cu ajutorul energiei electrice.
Materiale, transport și eliminarea ca deșeu
Sustenabilitatea este un criteriu cheie în dezvoltarea și proiectarea produselor. Selectarea materialelor este deosebit de importantă, deoarece materialele și semifabricatele utilizate influențează bilanțul energetic al fiecărui produs. Astfel, preferăm utilizarea materialelor de bază care necesită un consum redus de energie în procesul de fabricație și, astfel, generează mai puține emisii de CO₂. De asemenea, reducerea diversității materialelor, puritatea sortimentelor și minimizarea materialelor nevalorificabile conduc la o rată mai mare de reciclare.
Phoenix Contact a analizat materialele și serviciile utilizate la nivel mondial și a examinat impactul materialelor și al rutelor de transport asupra ecologiei și posibilele riscuri sociale. Gama de piese și componente include materii prime directe care sunt prelucrate și rafinate și care astfel rămân în produsul final.
Obiectivul Phoenix Contact este de a reduce emisiile de CO₂ cu 90 % până în 2030. În acest scop, în anul 2021 au fost identificate amprentele de CO₂ pentru materiale și categorii de produse pe baza valorilor comparabile din baze de date și, prin analiza punctelor critice, au fost identificate domeniile de acțiune corespunzătoare în lanțul de aprovizionare.
Phoenix Contact are un Cod de conduită aplicabil la nivelul întregii companii, care definește directivele legale și etice pentru acțiunile tuturor angajaților. Pentru furnizori, a fost elaborat un cod de conduită care explică cerințele companiei în lanțul de aprovizionare. Furnizorii vor fi obligați să respecte aceste directive prin contractele de achiziție. Responsabilitatea socială este ancorată ca principiu în procesul de selecție, calificarea, cât și acordarea contractelor în ceea ce privește furnizorii.
Phoenix Contact a solicitat companiei Ecovadis să efectueze o analiză aprofundată a lanțului său de aprovizionare. Ecovadis este unul dintre furnizorii de top la nivel mondial de ratinguri privind sustenabilitatea companiilor. Phoenix Contact utilizează rezultatele acestor analize pentru a concepe măsuri pentru evitarea riscurilor în lanțul de aprovizionare.
Phoenix Contact procesează cantități mari de plastic în fiecare an. Pentru a conserva resursele, compania utilizează poliamidă. Acest material poate fi prelucrat în mod deosebit de delicat și sigur în proces. În plus, Phoenix Contact utilizează deja primele materiale plastice bazate pe materii prime regenerabile.
Phoenix Contact acordă o importanță deosebită utilizării ambalajelor prietenoase cu mediul, punând accent pe un grad ridicat de reciclabilitate. Pentru ambalarea produselor și transport, compania folosește în principal soluții pe bază de hârtie. Ambalajele de transport sunt adaptate cerințelor proceselor interne și condițiilor externe, fiind supuse unor teste riguroase.
În ultimii ani, greutatea ambalajelor standard a fost redusă constant, fără a compromite stabilitatea acestora. Astfel, s-au economisit 300.000 kg de material de ambalare.
Pentru livrările internaționale, se utilizează containere standardizate. Din cauza cererii tot mai mari, Phoenix Contact a investit în capacități proprii de curățare direct la centrul logistic, eliminând astfel transporturile suplimentare către furnizori externi. În plus, din 2021, aceste containere
sunt fabricate din materiale compozite, contribuind la un lanț logistic și mai ecologic.
Phoenix Contact utilizează dashboard-ul SkyLab pentru o amprentă de CO₂ transparentă, care este o metodă integrată în sistem pentru vizualizarea emisiilor de CO₂ generate de transport. Pentru a reduce emisiile în timpul transportului, se utilizează cele mai bune instrucțiuni de expediere (BSI), care oferă o metodă integrată în sistem pentru determinarea traseului optim de transport între sediul central și filialele din afara Europei. Compararea costurilor de transport cu costurile de menținere a stocurilor la nivel înalt (costuri de angajament de capital) oferă ca rezultat o recomandare de expediere pentru cea mai eficientă rută de transport.
În anul 2020, întregul lanț valoric a generat 700.000 de tone de emisii de CO₂, cu o cifră de afaceri de 2,4 miliarde de euro. Ulterior, în anul 2021, emisiile de CO₂ au crescut la 820.000 de tone, iar cifra de afaceri la 2,97 miliarde de euro. În 2021 și 2022 au fost implementate primele măsuri pentru a reduce procentul emisiilor provenite din transportul aerian de marfă. Astfel au putut fi economisite peste 2.500 de tone de emisii de CO₂.
La sediul central din Blomberg există atât unități mari de producție, precum și departamente mari de administrație și logistică. Aici se produce o cantitate mare de deșeuri, care sunt colectate separat, folosind un concept de eliminare definit. Scopul este de a asigura o eliminare sigură a deșeurilor, luând în același timp în considerare factorii economici și de sustenabilitate.
În anul 2021, am reușit să reducem proporția de deșeuri municipale comerciale de la 4,7 % la 4,3 %. Proporția de deșeuri municipale comerciale a fost, de asemenea, redusă în mod continuu la locațiile din Schieder și Bad Pyrmont, Germania.
Datorită creșterii puternice a comenzilor în anul 2021, a crescut și proporția deșeurilor de producție care conțin metale, cum ar fi metale neferoase și cupru. Materialele sunt introduse într-un ciclu de prelucrare a șpanurilor și procesate în vederea reutilizării. Comparativ cu anul 2021, volumul șpanurilor reprocesate a crescut cu 150 t.
Pe lângă materialele directe utilizate în producție, materialele și produsele auxiliare sunt, de asemenea, evaluate și selectate în funcție de sustenabilitatea lor.
Responsabilitatea produselor
Compania stabilește standarde înalte pentru produsele și soluțiile sale. Pe lângă calitate, se pune întotdeauna accentul și pe inovație. Phoenix Contact practică un management cuprinzător al calității, care se extinde de la procesele de producție și de afaceri până la zona post-vânzare. Toate sistemele și procesele sunt certificate. Punerea în aplicare și eficacitatea cerințelor sunt verificate și asigurate periodic prin audituri interne și externe.
Cercetarea și dezvoltarea (C&D) ocupă o poziție privilegiată în compania noastră. În anul 2021, cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale grupului Phoenix Contact s-au ridicat la aproximativ 198 de milioane de euro, ceea ce corespunde cu aproximativ șapte procente din venituri. Numărul angajaților departamentului de cercetare și dezvoltare a crescut cu 150 de angajați în echivalent de normă întreagă (FTE) față de anul precedent, ajungând la peste 1.650 FTE. În total, au fost depuse primele cereri pentru peste 100 de drepturi de proprietate intelectuală noi. Pe termen lung, acest lucru plasează Phoenix Contact deasupra mediei din domeniu. Numărul total de brevete documentează capacitatea de inovare a companiei.
Ca parte a protecției mediului înconjurător legate de produse, substanțele problematice sunt evitate, pe cât posibil, în portofoliul de produse inovatoare al Phoenix Contact. Standardul de conformitate cu mediul înconjurător al companiei este obligatoriu pentru toți furnizorii, pentru a asigura faptul că aceștia respectă cerințele. Încrederea furnizorilor este evaluată în mod regulat și sunt solicitate informații privind ingredientele reglementate din materiale. De asemenea, sunt efectuate analize de laborator pentru a testa materialele utilizate în vederea depistării substanțelor problematice. Materialele noi sunt supuse unui proces strict de evaluare. Acest lucru asigură și conformitatea cu cerințele legale ale Directivei RoHS 2011/65/UE – și ale Regulamentului (CE) REACH nr. 1907/2006. Materialele care conțin substanțe clasificate ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC – Substances of Very High Concern) în conformitate cu REACH sunt, în general, autorizate numai în conformitate cu prevederile legale, dacă nu există materiale alternative disponibile.
Siguranța produselor este o componentă centrală a standardelor de calitate ale Phoenix Contact și este certificată prin teste. Sunt respectate toate legile relevante privind securitatea produselor, precum și directivele și standardele consacrate în acestea. În plus, multe produse sunt testate și evaluate de organisme independente.
Produsele au diverse funcții de siguranță. Product Security Incident Response Team (PSIRT) le verifică pentru a detecta vulnerabilitățile în securitate și emite actualizări de securitate. De asemenea, Phoenix Contact oferă securitate standardizată a produselor, precum și servicii pentru o funcționare sigură pentru viitor a utilajelor, sistemelor și infrastructurilor. Actualizările necesare disponibile pe termen lung permit o durată lungă de utilizare. Produsele sunt dezvoltate în conformitate cu procese certificate conform IEC 62443-4-1. Măsurile de securitate sunt implementate, verificate și documentate pe baza unei analize a amenințărilor.
Începând cu anul 2021, Phoenix Contact își evaluează produsele din punct de vedere al impactului lor asupra mediului. Amprenta ecologică a produselor (PEF) este calculată în conformitate cu specificațiile EF3.0. În viitor, rezultatele vor fi disponibile online. Datorită transparenței și acurateței tot mai mari a emisiilor de CO₂ în lanțurile valorice, datele privind amprenta ecologică a produselor devin din ce în ce mai precise.