Exemplu de aplicație
07.08.2024

Soluții de iluminat interconectate în parcul All Electric Society Perfect pentru mai multă eficiență, calitate și sustenabilitate.

Soluții de iluminat interconectate în parcul All Electric Society

Rezumat

Implementarea sistemelor de iluminat inteligente în parcul All Electric Society este un exemplu impresionant al modului în care tehnologia modernă poate ajuta întreprinderile industriale să depășească provocările cu care se confruntă. Acestea furnizează o infrastructură de comunicare digitală care ajută întreprinderile pe drumul către mai multă sustenabilitate și eficiență prin digitalizare și promovează eficient interconectarea sectoarelor.

Stâlp de lumină în parcul All Electric Society

Stâlpii de lumină speciali asigură un iluminat bazat pe necesități, funcțional, în întregul parc. Senzorul apare integrat în mod discret în elementul inferior al proiectorului

Perfect pentru soluții de iluminat inteligente

Întreprinderile industriale, precum și orașele și municipalitățile, sunt sub o presiune constantă de a reduce costurile de operare, de a crește eficiența și, în același timp, de a se conforma standardelor ridicate de siguranță și de mediu.

Iluminatul proprietăților este, de asemenea, o piesă în acest puzzle. Parcul All Electric Society al Phoenix Contact din Blomberg arată cum acest puzzle poate fi rezolvat într-un mod individual și orientat către viitor.

Fotografie pe timpul nopții cu pavilionul parcului All Electric Society

Tot iluminatul din pavilion este, de asemenea, conectat la sistemul central de control al luminilor. Acest lucru înseamnă că lumina corespunzătoare este disponibilă întotdeauna în locul potrivit, la momentul potrivit, oriunde te-ai afla în parcul All Electric Society

Iluminat inteligent: eficient și sustenabil

Cum poate fi acest lucru pus în aplicare în mod eficient și sustenabil? Răspunsul constă în implementarea sistemelor de iluminat inteligente care oferă mai mult decât lumină.

În parcul All Electric Society al Phoenix Contact din Blomberg, sistemul de iluminat este o parte integrantă a întregului management al energiei parcului. În același timp, aceasta furnizează infrastructura necesară de comunicare pentru diferite dispozitive, actuatoare, senzori, consumatori și generatoare de energie din această rețea.

Stâlp de lumină modern în parcul All Electric Society

Fiecare stâlp este conectat fără fir la întregul sistem prin LoRaWAN și este integrat în rețeaua de date

Mai multă lumină, mai multă siguranță

Parcul este liber accesibil și deschis non-stop. Prin urmare, este necesar ca acesta să fie sigur, atractiv și accesibil inclusiv la amurg și pe întuneric. Conceptul general de iluminat este primitor, armonios și ambiental. Acest lucru înseamnă că parcul, care este deja atractiv în ceea ce privește designul, devine un element emblematic pentru întreprindere și pe timp de noapte.

Stâlpii de lumină din parcul All Electric Society sunt cu adevărat multifuncționali. Iluminatul LED și senzorii pentru mișcare și nivelul de lumină sunt amplasate în zona superioară. Acestea includ difuzoare și sisteme LED speciale pentru lumină colorată și iluminat ambiental.

Stații de încărcare acoperite în parcul All Electric Society

Carporturile din parcul de încărcare sunt, de asemenea, iluminate. Acestea sunt, de asemenea, elemente importante pentru siguranța generală și confortul utilizatorilor în parc

Puterea totală a iluminatului din parcul All Electric Society este de aproximativ 7,8 kW. Luminile stradale LED au un consum de energie maxim de 36 wați și o eficiență a luminii de aproximativ 91 lumeni/watt. Acestea pot fi reglate continuu și fără întârziere.

Acest lucru permite ca nivelul de iluminare din parcul All Electric Society să fie ajustat în funcție de cerere și de frecvența vizitatorilor. Datorită senzorilor și actuatoarelor din parc, inclusiv senzori de mișcare, care sunt conectați la sistemul de iluminat. Dacă nu există vizitatori în parc, nivelul de iluminare este atenuat la aproximativ 40 % din cerințele normative. Când este detectată mișcare, sistemul revine la capacitate maximă. Astfel, cerințele sunt îndeplinite și se asigură cel mai înalt grad de siguranță posibil pe căile de circulație.

Acest lucru permite îndeplinirea cerințelor normative și realizarea de economii suplimentare în același timp. În comparație cu iluminatul convențional, această variantă de tehnologie LED eficientă, combinată cu gestionarea inteligentă și bazată pe necesități a controlului, este cu aproximativ 80 % mai eficientă și, prin urmare, mai sustenabilă.

Soluție de comunicare inteligentă ca bază

Condiția prealabilă pentru aceasta este o soluție de comunicare inteligentă care conectează sistemul de iluminat cu întregul parc. Această soluție oferă hardware compatibil, service individual, o platformă IoT performantă și deschisă, precum și software intuitiv.

Împreună, aceste componente formează un sistem flexibil și eficient care îmbunătățește calitatea iluminatului, reduce costurile de exploatare și optimizează consumul de energie. Sistemul de control al parcului este conectat la platforma IoT grovez.io, care este utilizat pentru a control iluminatul stradal.

Scară de acces în parcul All Electric Society pe timp de noapte

Balustradele scărilor din parc sunt, de asemenea, iluminate. Acestea sunt, de asemenea, elemente importante pentru siguranța generală și confortul utilizatorilor în parc

Iată cum funcționează sistemul

Hardware-ul este format din Luminaire Controller Units (LCU) sau Segment Controller Units (SCU) compatibile cu LoRaWAN. LoRaWAN permite o rază de acțiune mare cu consum de energie redus în combinație cu un nivel ridicat de securitate a transmisiei bazat pe codare integrală și, astfel, este adecvat pentru utilizarea în zone exterioare extinse. Controlerele stabilesc conexiunea de la luminile individuale sau grupurile de lumini la un Gateway. Aceste Gateway-uri servesc drept interfață pentru comunicarea și transferul de date între unitățile de control și alte sisteme de administrare a proprietății.

Platforma IoT este elementul central al sistemului. Toate informațiile de la senzorii de mediu, detectoarele meteorologice și stările de exploatare ale segmentelor participante converg aici. Datele din parc sunt înregistrate la nivel central și asociate.

Software-ul cu dashboard-ul său organizat în mod clar permite un control complet asupra sistemului în orice moment și din orice locație. Funcțiile includ monitorizarea în timp real, analiza energiei, planificarea și automatizarea scenariilor de iluminare, precum și un sistem de alarmă în cazul neregulilor și defecțiunilor de sistem.

Implementarea sistemelor de iluminat inteligente în parcul All Electric Society este un exemplu impresionant al modului în care tehnologia modernă poate ajuta întreprinderile industriale să depășească provocările cu care se confruntă. Utilizarea luminilor LED eficiente din punct de vedere energetic și a controlului inteligent, bazat de necesități, nu numai că reduce semnificativ consumul de energie. Ci reduce și costurile de operare și sporește siguranța.

În general, exemplul arată faptul că iluminatul inteligent oferă mai mult decât lumină: acesta poate oferi o infrastructură de comunicare digitală de care întreprinderile pot beneficia, de asemenea, pe drumul lor către mai multă sustenabilitate și eficiență prin digitalizare.

Concluzie

Implementarea sistemelor de iluminat inteligente în parcul All Electric Society este un exemplu impresionant al modului în care tehnologia modernă poate ajuta întreprinderile industriale să depășească provocările cu care se confruntă. Acestea furnizează o infrastructură de comunicare digitală care ajută întreprinderile pe drumul către mai multă sustenabilitate și eficiență prin digitalizare și promovează eficient interconectarea sectoarelor.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare