Informații relevante
21.11.2024

Ce este Power-to-Gas? Tehnologia Power-to-Gas (PtG/P2G) promovează tranziția energetică prin contribuirea la stabilitatea rețelei și prin utilizarea mai eficientă a energiilor regenerabile.

Instalație de hidrogen Power-to-Gas în fața unor turbine eoliene și panouri solare

Rezumat

Power-to-Gas transformă energia regenerabilă în hidrogen prin electroliză, care este utilizat direct sau transformat în metan utilizând CO₂. Această tehnologie permite stocarea energiei regenerabile, alimentarea energiei regenerabile în rețeaua de gaz natural, stabilizează rețelele electrice și promovează interconectarea sectoarelor prin utilizarea versatilă a gazului în diferite industrii.

Reprezentare schematică a electrolizei

Cum funcționează Power-to-Gas?

Procesul se bazează pe electroliză, un proces electrotehnic în care un curent electric este utilizat pentru a împărți apa în moleculele sale. Se eliberează hidrogen curat, care este o sursă de energie versatilă. În cazul PtG, acesta este transformat în metan într-o etapă ulterioară, de exemplu cu CO₂ capturat prin Carbon Capture.

Acest proces se numește metanizare. Gazul sintetic rezultat poate fi alimentat în rețeaua existentă de gaz natural sau poate fi utilizat în diferite aplicații industriale.

Posibilități de utilizare ale Power-to-Gas

Una dintre principalele aplicații este stocarea energiei. În loc de stocarea energiei în baterii, Power-to-Gas permite stocarea energiei electrice sub formă de hidrogen sau metan. Metanul sintetic poate fi utilizat pentru încălzire și pentru producerea de energie. În același timp, gazul este o alternativă la combustibilii fosili în industrie, deoarece poate fi utilizat în aceleași infrastructuri.

De asemenea, hidrogenul produs poate fi utilizat în diferite industrii, de la producția de oțel până la procese chimice. De asemenea, acesta este utilizat în domeniul mobilității, de exemplu, la realimentarea vehiculelor cu pile de combustie care pot funcționa cu emisii zero.

Personal de întreținere într-o turbină eoliană

Power-to-Gas influențează tranziția energetică

Power-to-Gas facilitează integrarea energiilor regenerabile în sistemul energetic existent și asigură disponibilitatea acestora pe tot parcursul anului. În același timp, este posibilă o conexiune perfectă între energiile sub formă electrică, gazoasă și mobilă. Acest lucru contribuie la stabilitatea rețelelor electrice și reduce, de exemplu, restricționarea parcurilor solare și eoliene.

În plus, tehnologia promovează o tranziție la o economie cu emisii zero, deoarece gazele produse pot înlocui combustibilii fosili. PtG creează conexiuni între diferite sectoare de alimentare cu energie și promovează inovațiile tehnologice care sporesc eficiența generării și utilizării energiei.

Avantajele Power-to-Gas

În loc să risipească energia neutilizată, PtG o convertește în combustibili gazoși care pot fi utilizați atunci când este nevoie. Metanizarea leagă CO₂ și îl convertește în metan, ceea ce ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Hidrogenul și metanul produse se pot utiliza în multe moduri, de exemplu, în industrie, în transport și pentru alimentarea cu căldură. Această tehnologie contribuie astfel la interconectarea sectoarelor. În plus, rețeaua de gaze naturale existentă poate fi utilizată pentru stocare și transport. Investițiile costisitoare în noi infrastructuri sunt evitate.

Concluzie

PtG/P2G sprijină o alimentare cu energie sustenabilă și orientată spre viitor. Tehnologia promovează tranziția la o economie cu emisii zero prin înlocuirea combustibililor fosili cu alternative neutre din punct de vedere climatic, reducând astfel semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. În lumina eforturilor globale de a combate schimbările climatice și de a promova energiile regenerabile, Power-to-Gas este o componentă cheie a All Electric Society, în cadrul căreia tehnologia permite o alimentare cu energie sustenabilă și sprijină tranziția la o economie cu emisii zero.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare