- Programiści PLC
- Integratorzy systemów automatyki przemysłowej
- Deweloperzy i specjaliści ds. systemów IIoT
- Automatycy
Szkolenie: IIoT w praktyce - Konfiguracja i programowanie z PLCnext Technology
Podczas ćwiczeń praktycznych zrealizujesz kompletny przepływ danych – od sterownika PLC do interaktywnego dashboardu – tworząc funkcjonalny przykład aplikacji IIoT. Poznasz protokoły REST API, MQTT czy OPC UA i dowiesz się jak w szybki sposób przygotować przemysłową aplikację do agregacji i analizy danych procesowych dzięki technologii konteneryzacji oraz wykorzystaniu takich aplikacji i środowisk jak NodeRED, Telegraf, influxDB czy Grafana.
Kod szkolenia: 1300731
Korzyści
- 
Nauczysz się jak przygotować architekturę sprzętową wymaganą do stworzenia aplikacji IIoT. 
- 
Zaprojektujesz aplikacje IIoT z wykorzystaniem PLCnext, Node-RED, InfluxDB i Grafana. 
- 
Zobaczysz jak zintegrować dane z runtime PLC z systemami analitycznymi i wizualizacyjnymi. 
- 
Przetestujesz wykorzystanie protokołów komunikacyjnych IIoT w swoich aplikacjach. 
- 
Praktyczne ćwiczenia: zrealizujesz kompletny przepływ danych – od sterownika PLC do interaktywnego dashboardu – tworząc funkcjonalny przykład aplikacji IIoT. 
Informacje organizacyjne
Miejsce
Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 2 dni (6h dziennie)
Kiedy
- 28-29.10.2025
- Przegląd architektury rozwiązań do Edge Computingu oraz systemów IIoT
- Konteneryzacja: instalacja, konfiguracja i zarządzanie środowiskiem Docker na sterownikach PLCnext
- Nadawanie danym kontekstu poprzez wykorzystanie aplikacji IIoT Framework
- Wykorzystanie środowiska NodeRED i Telegraf do tworzenia przepływu i wymiany danych
- Zapis i przechowywanie danych w bazach danych typu SQL oraz Time Series Data
- Wizualizacja, analiza danych oraz tworzenie raportów w środowisku Grafana
- Wykorzystanie protokołów REST API, MQTT i OPC UA do efektywnej komunikacji między urządzeniami i systemami
Szkolenie realizowane jest na zestawach startowych PLCNEXT TECHNOLOGY STARTERKIT składających się ze sterownika AXC F 2152, modułów wejść/wyjść AXL Smart Element DI16/DO16/AI4, przemysłowego komputera brzegowego EPC 1502.
Konrad Sobczyk
Inżynier wsparcia aplikacyjnego
ksobczyk@phoenixcontact.pl
Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Wrocławskiej. Z firmą Phoenix Contact związany od 2015 roku, gdzie odpowiada za wsparcie projektowe klientów, ze szczególnym uwzględnieniem systemów automatyki oraz platformy PLCnext Technology.
Od lat aktywnie zgłębia tematykę IIoT, łącząc wiedzę techniczną z praktycznym doświadczeniem — zarówno w pracy zawodowej, jak i w ramach własnych zainteresowań. Brał udział w licznych projektach wdrożeniowych, wspierając klientów w integracji rozwiązań IIoT w aplikacjach przemysłowych, a także prowadząc szkolenia techniczne i konsultacje
1200 PLN netto /1 os.
Max. liczba uczestników: 5 osób
Wymagania: Podstawowa wiedza z zakresu programowania sterowników PLC