Nowy standard ochrony przed przepięciami

Skuteczne, bezpieczne i kompaktowe.
Produkty z rodziny Safe Protection Plus (SPP)

Dzięki Safe Protection Plus (SPP) firma Phoenix Contact wyznacza nowe standardy w ochronie przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Rodzina produktów SPP łączy najwyższą wydajność z kompaktową, wtykową konstrukcją, zapewniając w ten sposób maksymalną dyspozycyjność systemu i optymalną ochronę. Skuteczne odgromniki typu 1 oraz wszechstronne ograniczniki przepięć typu 2 uzupełniają tę rodzinę produktów.

Ochrona przed przepięciami o krok dalej

Zalety rodziny produktów Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) oznacza:

  • Najwyższa skuteczność dla niezawodnej ochrony instalacji
  • Doskonała ochrona nawet wrażliwych systemów dzięki szybkiej charakterystyce zadziałania i niskiemu napięciu resztkowemu
  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki niewilekiej szerokości 17,5 mm na biegun i bogatemu portfolio
Przemysłowa szafa sterownicza z zainstalowaną ochroną przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami z rodziny produktów SPP
Różne SPD na stole warsztatowym
Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem i przeciwporażeniowa dla ograniczników przepięć z rodziny SPP
Ochrona przed przepięciami SPP do różnych zastosowań (instalacje budowlane, energia wiatrowa i telekomunikacja)
Osoba przed komputerem z uruchomionym programem do projektowania
Przemysłowa szafa sterownicza z zainstalowaną ochroną przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami z rodziny produktów SPP

Ograniczniki przepięć z rodziny produktów Safe Protection Plus oferują maksymalną wydajność i wytrzymałość, zapewniając niezawodną ochronę. Wzmocniona izolacja zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownika i systemu. Bezpośrednia charakterystyka zadziałania chroni bezpiecznik i instalację. Szybkie odłączenie gwarantuje wysoki poziom niezawodności eksploatacyjnej.

Różne SPD na stole warsztatowym

FLT-SPP z niezużywającym się, wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym ma bardzo szybką charakterystykę zadziałania i niskie napięcie resztkowe. W porównaniu do odgromników opartych na warystorach (MOV), obciążenie urządzenia końcowego jest znacznie zmniejszone, a tym samym znacznie poprawia się efekt ochrony całego systemu.

Dzięki bezpośredniej charakterystyce zadziałania ograniczniki przepięć VAL-SPP skutecznie zmniejszają obciążenie bezpiecznika i instalacji. Kolejne komponenty są niezawodnie chronione przed pozostałymi przepięciami. Szybkie odłączenie zapewnia wysoki poziom niezawodności eksploatacyjnej w przypadku przeciążenia.

Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem i przeciwporażeniowa dla ograniczników przepięć z rodziny SPP

Produkty z rodziny SPP charakteryzują się prostotą i bezpieczeństwem. Innowacyjne funkcje, takie jak ochrona przeciwporażeniowa i przed niedostatecznym wetknięciem, a także zredukowany moment dokręcenia wynoszący zaledwie 3 Nm, są tego dowodem. Rodzina produktów SPP oferuje zatem nowatorskie zalety, które już dziś spełniają standardy jutra.

Ochrona przed przepięciami SPP do różnych zastosowań (instalacje budowlane, energia wiatrowa i telekomunikacja)

Wytrzymałe urządzenia zabezpieczające o szerokości 17,5 mm na biegun są odpowiednie do wymagających środowisk i umożliwiają instalację bez bezpiecznika do 315 A na wysokości do 5000 m. Dzięki wyzwalanemu iskiernikowi wielowęglowemu kombinacje ograniczników FLASHTRAB SPP mogą obsługiwać wiele impulsów i są idealne dla regionów o dużym natężeniu oświetlenia i zastosowań w eksponowanych miejscach, takich jak energia wiatrowa i telekomunikacja. VALVETRAB SPP niezawodnie zabezpiecza instalacje AC i solarne w różnych wariantach napięć i obwodów. Produkty z rodziny Safe Protection Plus zapewnią odpowiednią ochronę przed przepięciami do niemal każdego zastosowania.

Osoba przed komputerem z uruchomionym programem do projektowania

Kompleksowe dane cyfrowe dla systemów ECAD ułatwiają projektowanie systemu. Nasz internetowy poradnik doboru pozwala szybko i łatwo znaleźć odpowiedni produkt do danego zastosowania. Dzięki modułowym akcesoriom można również łatwo zintegrować dodatkowe funkcje w późniejszym czasie.

Nowy standard ochrony przed przepięciami
Skuteczne, bezpieczne i kompaktowe

Rodzina produktów Safe Protection Plus oferuje skuteczną ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i łatwości instalacji.

Otwórz broszurę
Portfolio produktów rodziny Safe Protection Plus

Ochrona przed przepięciami do aplikacji AC

Interaktywna mapa: Cechy ograniczników przepięć typu 1+2+3 i typu 2 do zastosowań AC z rodziny produktów SPP
Modułowa sygnalizacja zdalna
Rodzina produktów Safe Protection Plus oferuje modułowy system zdalnej sygnalizacji dla wielu wariantów produktów, który można szybko i łatwo podłączyć do odpowiedniego elementu bazowego. Sygnalizacja zdalna posiada wzmocnioną izolację obwodu głównego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo elektryczne.
Mechaniczny wskaźnik statusu
Każdy wtyk jest wyposażony w mechaniczny wskaźnik statusu. Umożliwia to identyfikację przeciążonych wtyków ochronnych bezpośrednio na miejscu.
Montaż wtykany
Moduły zabezpieczające mogą być podłączane do każdej ścieżki i umożliwiają szybką, ekonomiczną wymianę przeciążonych wtyków. Konstrukcja wtykowa ułatwia konserwację, np. pomiary izolacji, ponieważ wtyki można łatwo wyjąć i ponownie włożyć – zmniejsza to pracochłonność i zwiększa bezpieczeństwo.
Zmniejszony moment dokręcenia
Moment dokręcenia został zmniejszony do 3 Nm. Niski moment dokręcenia ułatwia prawidłowy montaż urządzeń zabezpieczających.
Nowe rozłączanie
Dzięki wygodnemu rozłączaniu ochrona przed przepięciami jest jeszcze szybsza i bardziej niezawodna w przypadku przeciążenia lub usterki.
Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem i przeciwporażeniowa
Produkty są wyposażone w ochronę przeciwporażeniową i przed nieprawidłowym wetknięciem. W ten sposób unika się niewłaściwego podłączenia pod kieszeniami zaciskowymi. Ochrona przeciwporażeniowa zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy. Po podłączeniu kabli nie można dotknąć już części pod napięciem.
System przyłączeniowy Biconnect
Produkty do zastosowań AC są wyposażone w Biconnect. Pozwala to na łatwe połączenie ochrony przed przepięciami z innymi komponentami, takimi jak np. wyłączniki nadprądowe.
Modułowa sygnalizacja zdalna
Rodzina produktów Safe Protection Plus oferuje modułowy system zdalnej sygnalizacji dla wielu wariantów produktów, który można szybko i łatwo podłączyć do odpowiedniego elementu bazowego. Sygnalizacja zdalna posiada wzmocnioną izolację obwodu głównego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo elektryczne.
Zmniejszony moment dokręcenia
Moment dokręcenia został zmniejszony do 3 Nm. Niski moment dokręcenia ułatwia prawidłowy montaż urządzeń zabezpieczających.
System przyłączeniowy Biconnect
Produkty do zastosowań AC są wyposażone w Biconnect. Pozwala to na łatwe połączenie ochrony przed przepięciami z innymi komponentami, takimi jak np. wyłączniki nadprądowe.
Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem i przeciwporażeniowa
Produkty są wyposażone w ochronę przeciwporażeniową i przed nieprawidłowym wetknięciem. W ten sposób unika się niewłaściwego podłączenia pod kieszeniami zaciskowymi. Ochrona przeciwporażeniowa zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy. Po podłączeniu kabli nie można dotknąć już części pod napięciem.
Wyzwalany iskiernik wielowęglowy
Technologia iskiernikowa z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym oferuje przewagę nad konwencjonalnymi iskiernikami, zwłaszcza w porównaniu z urządzeniami zabezpieczającymi typu 1 opartymi na warystorach.
Więcej na temat wyzwalanej technologii iskiernikowej wielowęglowej
Montaż wtykany
Moduły zabezpieczające mogą być podłączane do każdej ścieżki i umożliwiają szybką, ekonomiczną wymianę przeciążonych wtyków. Konstrukcja wtykowa ułatwia konserwację, np. pomiary izolacji, ponieważ urządzenia można łatwo wyjąć i ponownie włożyć – zmniejsza to pracochłonność i zwiększa bezpieczeństwo.
Mechaniczny wskaźnik statusu
Każdy wtyk jest wyposażony w mechaniczny wskaźnik statusu. Umożliwia to identyfikację przeciążonych wtyków ochronnych bezpośrednio na miejscu.
Kombinacja ograniczników FLASHTRAB-SPP zamontowana na szynie DIN

Kombinacja ograniczników FLT-SPP... z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym

FLASHTRAB SPP – kombinacja ograniczników typu 1+2+3 Ochrona przed przepięciami z wyzwalanym iskiernikiem wielowęglowym

Ograniczniki przepięć i prądów piorunowych FLT-SPP i FLT-MB wykorzystują wyzwalany iskiernik wielowęglowy. Technologia ta jest szczególnie skuteczna. Niezawodnie przetwarza również bardzo wysokie i ściśle następujące po sobie impulsy piorunowe. Iskiernik działa bez prądu następczego sieci. Zapobiega to powstawaniu prądów zwarciowych po procesie rozładowania, utrzymując w ten sposób dyspozycyjność systemu. Dzięki niskiemu napięciowemu poziomowi ochrony i niskiej krzywej napięcia szczątkowego chronione urządzenia są poddawane znacznie mniejszym obciążeniom, co zapewnia zauważalnie lepszą ochronę, zwłaszcza w porównaniu z ogranicznikami przepięć opartymi na warystorach. Oprócz wymagań dla ograniczników prądu piorunowego typu 1, spełniają one również specyfikacje dla ograniczników przepięć typu 2 i 3.

Ochrona przed przepięciami VAL-SPP dla trójfazowych systemów zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE

Ochrona przed przepięciami VAL-SPP dla trójfazowych systemów zasilania z oddzielnymi przewodami N i PE

VALVETRAB SPP – ochrona przed przepięciami typu 2 do instalacji AC

VALVETRAB SPP oferuje kompleksowe portfolio ograniczników przepięć typu 2 z rodziny produktów Safe Protection Plus. Urządzenia zabezpieczające są dostępne w różnych wariantach łączeniowych i napięciowych. Oferta obejmuje zarówno wersje jednokanałowe, jak i gotowe do instalacji rozwiązania dla systemów cztero- i pięcioprzewodowych.

Wszystkie dalsze informacje na temat produktów można znaleźć na podlinkowanej liście produktów. Na odpowiednich stronach ze szczegółami produktów można znaleźć dane techniczne, modele 3D, instrukcje montażu i wiele więcej.

VAL-US-SPP – ochrona przed przepięciami do północnoamerykańskich układów zasilania

Ochrona przed przepięciami do amerykańskich układów zasilania

Wraz z produktami VAL-US-SPP, Phoenix Contact oferuje również funkcje instalacyjne i bezpieczeństwa opisane dla ochrony przed przepięciami dla sieci zasilających w Ameryce Północnej. Oprócz różnych napięć zasilania, w sieciach tych dostępne są warianty przełączania, takie jak Split-phase, Wye lub Delta. Artykuły VAL-US-SPP posiadają certyfikat UL typu otwartego. Oznacza to, że można je zintegrować z nowymi i istniejącymi instalacjami i systemami bez dodatkowych testów.

Więcej informacji na temat artykułów VAL-US-SPP można znaleźć na naszej stronie kategorii:

Ochrona przed przepięciami do aplikacji PV

Interaktywna mapa graficzna: Ochrona przed przepięciami do zastosowań fotowoltaicznych VAL-SPP...-PV
Nowe rozłączanie
Dzięki wygodnemu rozłączaniu ochrona przed przepięciami jest jeszcze szybsza i bardziej niezawodna w przypadku przeciążenia lub usterki.
Montaż wtykany
Moduły zabezpieczające mogą być podłączane do każdej ścieżki i umożliwiają szybką, ekonomiczną wymianę przeciążonych wtyków. Konstrukcja wtykowa ułatwia konserwację, np. pomiary izolacji, ponieważ wtyki można łatwo wyjąć i ponownie włożyć – zmniejsza to pracochłonność i zwiększa bezpieczeństwo.
Sygnalizacja zdalna
W zależności od wymagań, ograniczniki przepięć do zastosowań fotowoltaicznych są dostępne w wersji z bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej lub bez niego.
Wydłużone otwory na śruby
Wydłużone otwory na śruby optymalizują odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe, a tym samym zapewniają większe bezpieczeństwo nawet przy wyższych napięciach DC.
Wydłużone stożki wprowadzające
Wydłużono również stożki wprowadzające, aby uzyskać lepsze odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe. Jednocześnie wydłużone otwory zapewniają ochronę przeciwporażeniową i przed niedostatecznym podłączeniem.
Mechaniczny wskaźnik statusu
Każdy wtyk jest wyposażony w mechaniczny wskaźnik statusu. Umożliwia to identyfikację przeciążonych wtyków ochronnych bezpośrednio na miejscu.
Typ 1 i typ 2
Urządzenia zabezpieczające zostały zaprojektowane w układzie 2+V. Są one dostępne jako ograniczniki prądu piorunowego typu 1 na napięcie 1500 V DC i 1000 V DC lub jako ograniczniki przepięć typu 2 na napięcie 600 V DC, 1000 V DC lub 1500 V DC.
Ochrona przed przepięciami dla aplikacji PV VAL-SPP-T2-...PV... w układzie 2+V z wbudowaną zdalną sygnalizacją na szynie montażowej

Ochrona przed przepięciami do aplikacji PV VAL-SPP-T2-...PV...

Na liście produktów w linku znajdziesz szczegółowe informacje na temat pełnego portfolio ograniczników przepięć do zastosowań fotowoltaicznych z rodziny produktów Safe Protection Plus (SPP):

  • Dane techniczne
  • Modele 3D
  • Instrukcje montażu
  • Zamienniki
Konfigurator
Ochrona przed przepięciami do układów zasilania

Po wybraniu parametrów technicznych systemu nasz konfigurator pomoże znaleźć optymalną ochronę przed przepięciami dla danego systemu zasilania.

Skonfiguruj teraz
Konfigurator ochrony przed przepięciami do układów zasilania