Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Solidne rozwiązanie do zasilania o szerokości zaledwie 101 mm Wielkość szafy sterowniczej to kwestia nie tylko miejsca, lecz także kosztów. Zwłaszcza w branży budowy maszyn konieczne są solidne rozwiązania, które umożliwiają szybkie i łatwe uruchomienie. Opisujemy tutaj bezpieczny zasilacz 24 V, zajmujący niewiele miejsca i łatwy w instalacji.

Połączenie produktów na szynie DIN tworzące solidne rozwiązanie do zasilania

Zasilacz TRIO POWER w połączeniu z wyłącznikiem elektronicznym CBM i ochroną przed przepięciami PLT-SEC stanowi niezwykle wytrzymałe rozwiązanie do niezawodnego zasilania 24 V. Rozwiązanie to zapewnia ochronę, zasilanie i zabezpieczenie na szerokości zaledwie 101 mm. Posiada przyłącza Push-in gwarantujące bardzo łatwą instalację. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy wynoszącej 150% prądu znamionowego TRIO POWER umożliwia również rozruch dużych obciążeń. Wyłącznik CBM posiada funkcję aktywnego ograniczenia prądu, co pozwala na uniknięcie zapadów napięcia.

Solidne rozwiązanie do zasilania o szerokości tylko 101 mm
Ochrona przed przepięciami PLUGTRAB-SEC
Niezawodna ochrona przez przepięciami do Twoich aplikacji.
Dowiedz się więcej
Ochrona przed przepięciami PLUGTRAB-SEC
Zasilacz TRIO POWER
Zasilacz o solidnej konstrukcji elektrycznej i mechanicznej.
Dowiedz się więcej
Zasilacz TRIO POWER
Wyłącznik elektroniczny
Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny zapewni ochronę systemu.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny

Korzyści

  • Duża ekonomiczność dzięki beznarzędziowym przyłączom Push-in i wąskiej konstrukcji
  • Bezpieczne zasilanie dzięki solidnej konstrukcji elektrycznej i mechanicznej
  • Niezawodne uruchamianie dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy wynoszącej 150% prądu znamionowego przez maks. 5 sekund
  • Ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność dzięki ochronie przed krótkotrwałymi zakłóceniami

Rozwiązanie do niezawodnego zasilania