Przyłącze urządzeń do dużych prądów Wygodne i wytrzymałe: przyłączaj duże prądy i napięcia szybko, łatwo i bezpiecznie. Nowe terminale przyłączeniowe do PCB i złączki przepustowe firmy Phoenix Contact umożliwiają doprowadzenie dużych mocy przez ściankę obudowy do płytki PCB.

Przyłącze urządzeń do dużych prądów

Korzyści

  • Szybkie i wygodne przyłączanie przewodów dzięki technice przyłączeniowej Push-In i Push-Lock
  • Oszczędność kosztów dzięki integracji z procesem produkcyjnym SMT
  • Możliwość wielokrotnego użycia dzięki zamykanym stykom sprężynowym
  • Wydajne przyłącze dzięki obciążalności prądowej do 76 A
  • Kompleksowe połączenie z technikami przyłączeniowymi od ścianki zewnętrznej obudowy do płytki PCB
Złączka przepustowa PWO 16

Złączka przepustowa PWO 16

Złączka przepustowa PWO 16 z przyłączem Push-in

  • 76 A / 1000 V
  • Przekroje przewodów od 1,5 do 16 mm²
  • Przystosowane do obudów zalewanych masą
Złączka przepustowa PLW 16

Złączka przepustowa PLW 16

Złączka przepustowa PLW 16 z przyłączem sprężynowym Push-Lock

  • 41 A / 1000 V
  • Przekroje przewodów od 1,5 do 16 mm²
  • Beznarzędziowe podłączanie przewodów
  • Zabezpieczenie przez opcjonalne plombowanie
Zabezpieczenie przez opcjonalne plombowanie

Zabezpieczenie przez opcjonalne plombowanie

Łatwe zabezpieczenie

Dzięki specjalnemu plombowaniu złączkę szynową PLW 16 można zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem.

Terminal przyłączeniowy do PCB PTSPL

Terminal przyłączeniowy do PCB PTSPL

Terminal przyłączeniowy do PCB PTSPL 6 bez izolatora

  • 41 A / 1000 V
  • Przekroje przewodów od 2,5 do 6 mm²
  • Styk sprężynowy wielokrotnego montażu
  • Zoptymalizowane do montażu SMT i THR
Przyłącze sprężynowe SUNCLIX

Przyłącze sprężynowe SUNCLIX

Łatwe przyłączanie przewodów

Za pomocą unikalnego przyłącza sprężynowego SUNCLIX można szybko i pewnie przyłączać przewody. Wystarczy zdjąć izolację, wsunąć przewód, zamknąć sprężynę i gotowe.

Terminal przyłączeniowy do PCB SPT 16

Terminal przyłączeniowy do PCB SPT 16

Terminal przyłączeniowy do PCB SPT 16 z przyłączem Push-in

  • 76 A / 1000 V
  • Przekrój przewodu od 0,75 do 16 mm²
  • Szybkie podłączanie przewodów drutów i linek bez użycia narzędzi
Do przyłącza urządzeń do dużych prądów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kliknij poniższy link i poznaj nasze produkty do przyłączania urządzeń do dużych prądów.