PTFIX 2X4 RD - Monoblok
1028362

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Monoblok, Gniazdo przekaźnikowe, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, zaciski Push-in, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

Szczegóły produktu