cULus Recognized
ID dopuszczenia: E221474-20140616| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, D-kodowanie, Lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||