cULus Recognized
ID dopuszczenia: E221474-20140616| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-bieg., Wtyk, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, D-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for inside environment (Balanced cabling) |
| Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
| Informacje ogólne | Typ połączenia styków - połączenie zaciskane |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
| • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
| • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
| • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
| • Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Sposób montażu | Montaż tylny (M16 x 1,5 z nakrętką płaską) |
| Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
| Zastosowanie | Dane, sygnały |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Kodowanie | D |
| Rodzaj gwintu | M12 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Materiał (Obudowa) | CuZn/Ni |
| Materiał Masa zalewowa | PUR (zalewane) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | FKM |
| materiał styku | CuZn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
| Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 250 V (AC) |
| 250 V (DC) | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| maksymalny opór przewodu | 57,6 mΩ/m |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
| Sposób połączenia styku | Pin |
| Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
| Moment dokręcania | 3 Nm ... 4 Nm (po stronie montażu) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Wtyk |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Rodzaj rygla głowica | Blokada zewnętrzna Push-Pull |
| Kodowanie | D |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
| Długość przewodów | 0,5 m |
| Typ przewodu | skrętka TPE |
| Rodzaj sygnału/kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Pojedyncze żyły, kolor | żółty, pomarańczowy, biały, niebieski |
| Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Materiał izolacji żył | TPE |
| Grubość ścianki izolacji | 0,21 mm |
| Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
| Napięcie pomiarowe przewodu | 3000 V AC |
| Oporność linii | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 20 MΩ*km |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
| IP65 (w stanie wetkniętym) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
| Normy/przepisy | wg IEC 61076-2-010 |
| Wskazówka | Push-Pull |
| Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
| Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
| Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
| Normy/przepisy | zgodnie z EN 50155 |
| Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
| Normy/przepisy | zgodnie z EN 61373:2011 |
| Numer artykułu | 1027691 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABQCCB |
| Klucz produktu | ABQCCB |
| GTIN | 4055626533995 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 36,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 23,957 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |