SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCOX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239986

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, D-kodowanie, Lutowanie na fali, 0,34 mm2, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania