PROFINET STARTERKIT 3.0 - Zes. start.
2988395

Zestaw startowy PROFINET 3.0, ze sterownikiem PROFINET, złączami magistralnymi, modułami IO, managed switch, zasilaczem oraz akcesoriami i kablami do aplikacji testowej PROFINET. Załączony jest również przykładowy projekt i klucz licencyjny PC Worx 6.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pamięć programu / danych: 1 MB / 2 MB
Remanencyjna pamięć danych: 64 kb
Czas pracy na 1000 poleceń: 0,5 ms
Zintegrowane wejścia/wyjścia: 12 / 4
Napięcie zasilania 24 V DC