FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2736042
Urządzenie stacjonarne do DeviceNet™ wyposażone jest w 4 wejść cyfrowych i 4 wyjść cyfrowych, o obciążalności 2 A każde. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 178 mm |
| Głębokość | 49,3 mm |
| Odległości między otworami | 168 mm |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| DeviceNet™ | |
| Rodzaj przyłącza | 2 łączniki wtykowe M12 z kodowaniem typu A |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji) |
| Fizyka transmisji | Kabel miedziany zgodnie ze specyfikacją sieci DeviceNet™ |
| Zajętość przestrzeni adresowej | 0 ... 63, możliwość ustawienia |
| Granice systemu | |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | 0 |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | 0 |
| Moduł | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bit |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 4 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Czas filtrowania | 3 ms |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-przewodowa |
| Liczba wyjść | 4 |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 2 A |
| Rodzina produktów | Fieldline |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| liczba kanałów | 8 |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania UL | 24 V DC |
| zasilanie na UL | maks. 4 A |
| pobór prądu z UL | typ. 60 mA |
| maks. 100 mA | |
| Napięcie zasilania US | 24 V DC |
| zasilanie na US | maks. 4 A |
| Pobór prądu z US | typ. 10 mA (plus natężenie czujników) |
| maks. 500 mA | |
| Napięcie zasilania UA11 | 24 V DC |
| Zasilanie na UA11 | maks. 4 A |
| Pobór prądu z UA11 | typ. 6 mA (dodatni prąd urządzenia wykonawczego) |
| maks. 4 A | |
| Napięcie zasilania UA12 | 24 V DC |
| Zasilanie na UA12 | maks. 4 A |
| Pobór prądu z UA12 | typ. 6 mA (dodatni prąd urządzenia wykonawczego) |
| maks. 4 A | |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A |
| Oznaczenie | UL |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 30 V DC (Włącznie z tętnieniem prądu) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny magistrali) / wejścia cyfrowe (zasilanie czujników) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (układ logiczny magistrali) / wyjścia cyfrowe (urządzenia wykonawcze) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: FE / wyjścia cyfrowe (zasilanie urządzeń wykonawczych) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: FE / wejścia cyfrowe (zasilanie czujników) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Wejścia cyfrowe (zasilanie czujników) / wyjścia cyfrowe (zasilanie urządzeń wykonawczych) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 2736042 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918899608 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 385 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 340 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Kabel systemowy magistrali 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Kabel systemowy magistrali 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Kabel systemowy magistrali 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Kabel systemowy magistrali 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Kabel systemowy magistrali 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator 1507816
Korzyści
Łącznik z kodowanym adresem, z bezpośrednim dostępem
Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M12
Szybkie ryglowanie SPEEDCON
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
Elastyczne doprowadzenie zasilania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław