FBP-2/B14 - Wtyk zaślepiający
3069501

Wtyk zaślepiający, kodowanie VDE, typ B14, raster: 8,2 mm, szerokość: 146,7 mm, wysokość: 81 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda

Szczegóły produktu








Korzyści

Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Zaślepka do urządzeń FAME..., służy jako osłona ochronna bloku probierczego przy wyciągniętym wtyku pomiarowym