Zasilacze UNO POWER z podstawową funkcjonalnością
Kompaktowe zasilacze UNO POWER, dzięki swojej dużej gęstości mocy, stanowią w szczególności w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych doskonałe rozwiązanie dla obciążeń do 240 W. Zasilacze o napięciu wyjściowym są dostępne w różnych klasach mocy i szerokościach konstrukcyjnych. Dzięki wysokiej sprawności i niewielkim stratom podczas pracy bez obciążenia są one bardzo efektywne energetycznie.
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
-
Zasilacz
2902995
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 48 V DC / 1,25 A
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 30 A (typ.) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,5 A2s (typ.) |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Czas podtrzymania zasilania | > 20 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) | |
| Pobór prądu | typ. 1,3 A (100 V AC) |
| typ. 0,6 A (240 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 134,7 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Współczynnik mocy | 0,5 |
| Czas załąCzania typowo | < 1 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 2 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Sprawność | typ. 89 % (120 V AC) |
| typ. 89 % (230 V AC) | |
| Charakterystyka wyjścia | HICCUP |
| napięcie wyjścia znamionowe | 48 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 1,25 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | < 60 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążęnia 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 35 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Moc wyjściowa | 60 W |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 0,4 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 7 W |
| Czas rozruchu | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Czas odpowiedzi | < 2 ms |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
| Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 3 kV AC (Testy jednostkowe) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1138000 h (40 °C) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 84 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał nóżki mocującej | POM (Polyoxymethylene) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C redukcja: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K22 (wg EN 60721-3-3) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 62368-1 (SELV) |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
| Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania. | EN 61000-4-11 |
| Zapady napięcia | |
| Oznaczenie normy | Wymagania przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania |
| Normy/przepisy | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 nr 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| NEC Class 2 wg UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 1 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście | niesymetryczny |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 25 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 10 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 1 okres |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 2902995 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPU14 |
| Klucz produktu | CMPU14 |
| GTIN | 4046356808675 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 243 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 243 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-29076-A2-ULUL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL2-021190CoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: 24-390-00cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 04575eae-d03c-4e1e-ab67-3254cb167a3d |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 5,214 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Więcej miejsca w szafie rozdzielczej przy gęstości mocy większej nawet o 20 %
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki sprawności powyżej 90 % i wyjątkowo niskim stratom podczas pracy jałowej, poniżej 0,3 W
Możliwość instalacji na zewnątrz dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25 °C ... 70 °C
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław