Oznakowanie CCC na produkcie jest dostępne tylko w przypadku produktów zakupionych od Phoenix Contact China.
TMC 73B 15A
-
Wyłącznik
1019962
Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Supplementary Protector (UL 1077), do zabezpieczenia nadprądowego do prądu zwarciowego 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 15 A
Charakterystyka
Prąd nominalny
Liczba pinów
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 140459TÜV Rheinland
ID dopuszczenia: R 50531587CCC
ID dopuszczenia: 2024010307673885Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość używania na całym świecie dzięki dopuszczeniom międzynarodowym
Do różnych typów sieci, ponieważ są dostępne w wersjach 1-, 2- i 3-pinowych
Idealnie dopasowana ochrona różnym charakterystykom wyzwalania i dużemu wyborowi prądów znamionowych
Mniejsze stany magazynowe dzięki możliwości zastosowania w aplikacjach AC i DC
Opcjonalne akcesoria umożliwiają zdalne sterowanie i monitorowanie