TMC 71B 60A - Wyłącznik
1019927

Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Supplementary Protector (UL 1077), do zabezpieczenia nadprądowego do prądu zwarciowego 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 60 A

Szczegóły produktu









Korzyści

Możliwość używania na całym świecie dzięki dopuszczeniom międzynarodowym
Do różnych typów sieci, ponieważ są dostępne w wersjach 1-, 2- i 3-pinowych
Idealnie dopasowana ochrona różnym charakterystykom wyzwalania i dużemu wyborowi prądów znamionowych
Mniejsze stany magazynowe dzięki możliwości zastosowania w aplikacjach AC i DC
Opcjonalne akcesoria umożliwiają zdalne sterowanie i monitorowanie