TMC 7 B1 80 57 C - Mostek
1022238

Szyna zbiorcza do wyłączników TMC 71...- (jednofazowa), wymiar rastra 17,8 mm, maks. 57 pozycji. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 600 V AC/1000 V DC. Z certyfikatem UL508 do podłączenia wyłączników zgodnych z UL1077.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne