Bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa PSR-MIS stanowią zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie bezpieczeństwa. Wyłączniki bezpieczeństwa z tej serii wykorzystują sprawdzoną zasadę przełączania magnetycznego do monitorowania ruchomych osłon i charakteryzują się prostą instalacją.
PSR-MIS-C-S-NONC-C-3,0PVC
-
Wyłącznik bezpieczeństwa, czujnik
1533265
Bezkontaktowy obwód bezpieczeństwa, czujnik, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), konstrukcja 4 (EN ISO 14119), niski poziom kodowania, 1 styk NO / 1styk NC, okrągła konstrukcja, 3 m otwartego kabla PVC
Szczegóły produktu
cETL
ID dopuszczenia: Industrial componentFunctional Safety
ID dopuszczenia: Z1002942900060Rev.00Produkty kompatybilne
Korzyści
Zoptymalizowany kosztowo obwód bezpieczeństwa
Sprawdzona zasada przełączania magnetycznego
Okrągła konstrukcja
Możliwość używania ze standardowym i wzmocnionym elementem sterowniczym
Elastyczne przyłącze dzięki wolnemu końcowi przewodu