FTPC 7+1 - Wtyczka testowa
3069263

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Bloki pomiarowe są stosowane do przekładników napięciowych i prądowych
Wytrzymały wtyk probierczy gwarantuje obsługę przyjazną dla użytkownika
oraz daje możliwość mocowania na podłączanych przewodach probierczych
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu