FWP 3+1 - Wtyczka robocza
3069270

przekrój
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Wtyczka robocza, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, Przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Korzyści

Automatycznie tworzone zwarcie przekładnika i wykonanie z zabezpieczeniem przed dotykiem
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu