CP 4/6 - Obudowa wtyku
1066563

Obudowa wtyku, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, głębokość: 32,4 mm, szerokość: 35,9 mm, wysokość: 14,95 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

Szczegóły produktu









Korzyści

Niewielkie rozmiary do zastosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni
Niedrogie przyłącze zaciskane do przewodów konfekcjonowanych