Piktogram linia produktowa COMBICON Connectors M
Piktogram przekrój 2,5 mm2
Piktogram rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Piktogram kształt gniazda śruby Nacięcie wzdłużne
Piktogram rodzaj opakowania zapakowany w karton
Wtyk przelotowy, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 23, rodzina produktów: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada Lock and Release, rodzaj mocowania: Lock + Release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton