TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBD-A1SO - Złącze do PCB
1703647

Wtyk TWIN do płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: TVFKCL 1,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania