Piktogram linia produktowa COMBICON Connectors M
Piktogram przekrój 2,5 mm2
Piktogram rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Piktogram kształt gniazda śruby Nacięcie wzdłużne
Piktogram rodzaj opakowania zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton