linia produktowa COMBICON Connectors XL
przekrój 16 mm2
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj opakowania zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 16 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Ag, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: ISPC 16/..-STF, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 16, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton