SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V1 - Wtyk hybrydowy do PCB
1554151

M23, Wtyk hybrydowy do PCB, seria: SH, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 4+4+4+PE / 3+N+PE, sposób połączenia styku: Pin, Lutowanie na fali

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna transmisja sygnałów, danych i zasilania za pomocą jednego złącza
80% szybszy montaż i o 60% mniejsza przestrzeń montażowa w porównaniu z zestawami linkowymi
Redukcja kosztów dzięki wyeliminowaniu dodatkowych złączy do PCB
Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
Eliminacja etapów pracy o wysokim potencjale błędu

Najczęściej zadawane pytania


Do jakich zastosowań nadaje się złącze hybrydowe M23?

Hybrydowe gniazdo M23 HYBRID oferuje rozwiązanie 3 w 1 do jednoczesnej transmisji sygnału, danych i zasilania w inteligentnych urządzeniach obiektowych. Do silników niskonapięciowych, cobotów, układów przenośnikowych czy intralogistyki – złącze M23 H... Zobacz więcej

Hybrydowe gniazdo M23 HYBRID oferuje rozwiązanie 3 w 1 do jednoczesnej transmisji sygnału, danych i zasilania w inteligentnych urządzeniach obiektowych. Do silników niskonapięciowych, cobotów, układów przenośnikowych czy intralogistyki – złącze M23 HYBRID oferuje zalety kompaktowego rozwiązania przyłączeniowego w połączeniu z wysoką gęstością upakowania styków i przesyłem prądu do 30 A.

Zobacz mniej

Czy inne numery biegunów lub częściowe zespoły są dostępne na życzenie klienta?

W pełni wyposażone gniazdo M23 HYBRID posiada cztery styki zasilania, jeden styk PE, cztery styki sygnałowe i cztery ekranowane styki danych. W zależności od zastosowania klienta, styki sygnału, danych lub zasilania mogą być całkowicie lub częściowo pominięte.


Czy gniazdo M23 HYBRID nadaje się do zastosowań DC?

Złącza są używane w zastosowaniach DC do 800 V DC.


Ile wynosi minimalne zamówienie?

Zamówienie minimalne wynosi 20 sztuk. Otrzymujesz 20 x wszystkie komponenty dla kompletnego złącza do wlutowania (384 pojedynczych komponentów w opakowaniu zbiorczym).


Czy mogę przetestować gniazdo M23 HYBRID?

Zamów osobistą próbkę produktu za pośrednictwem naszej usługi wysyłki próbek z bezpłatną wysyłką bezpośrednią.


Jaką wydajność zasilania i transmisji danych oferuje gniazdo hybrydowe M23?

Nawet przy wysokich prądach 30 A na stykach zasilania, niezawodna transmisja danych jest zapewniona na interfejsie CAT 5.


Jakie wsparcie oferuje Phoenix Contact w zakresie projektowania płytek drukowanych?

Dokumentacja w sklepie internetowym zawiera dane 3D złącza i płytkę drukowaną. Powierzchnia podstawy jest szczegółowo opisana na rysunku do projektowania. Profil lutowania opisuje parametry lutowania na fali.