Nieizolowane i izolowane tulejki w różnych rozmiarach i kolorach

Tulejki

Tulejki służą do bezpiecznego zarabiania przewodów i oprzewodowania. Chronią one żyłę przed rozpleceniem i w ten sposób ułatwiają jej wprowadzenie do gniazda zacisku. Zarabiaj przewody w sposób profesjonalny i bezpieczny za pomocą naszych tulejek. Nasz szeroki asortyment produktów, obejmujący nieizolowane i izolowane tulejki w różnych rozmiarach i kolorach, spełnia dodatkowo wymagania międzynarodowych norm.

Go to Product Detail Page for item 1200106
AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka
AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka
1200106

Tulejki na taśmie, 1,0 mm2, długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z norma DIN 46228-4, kolor czerwony, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Korzyści

  • Szeroki asortyment produktów dla wszystkich obszarów zastosowań
  • Wysokiej jakości i spełniające wymagania normatywne tulejki – made in Germany –
  • Połączenie z certyfikatem UL w połączeniu z wybranymi naszymi zaciskarkami i automatami
Tulejka jednożyłowa nieizolowana
Pojedyncza tulejka izolowana w kolorze czarnym
Pojedyncza tulejka izolowana TWIN w kolorze białym
Pojedyncze izolowane tulejki z powiększonym kołnierzem z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
Tulejka jednożyłowa nieizolowana

Tulejki nieizolowane są stosowane przede wszystkim w środowiskach zamkniętych. W ten sposób chronią przewód i ułatwiają jego dalszą obróbkę.

  • Zgodnie z DIN 46228-1 oraz UL 486F-A
  • Dostępne w kilku wariantach długości
  • Przekroje przewodów od 0,14 do 120 mm²

Pojedyncza tulejka izolowana w kolorze czarnym

Tulejki izolowane zabezpieczają przed splataniem się przewodów i ułatwiają wprowadzenie do wałka zaciskowego.

  • Wg DIN 46228-4 i UL 486F-E
  • Dostępne w wielu długościach i wersjach kolorystycznych
  • Przekrój przewodu od 0,14 do 120 mm²

Pojedyncza tulejka izolowana TWIN w kolorze białym

Tulejki TWIN są przystosowane do zaciskania dwóch przewodów w jednej tulejce.

  • Odpowiednie do wytwarzana mostków łańcuchowych
  • Wg UL 486F-F
  • Dostępne w wielu długościach i wersjach kolorystycznych
  • Przekrój przewodu od 2 x 0,5 do 2 x 16 mm²

Pojedyncze izolowane tulejki z powiększonym kołnierzem z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim

Te specjalne wersje tulejek są stosowane do obróbki przewodów o grubszej izolacji.

  • Dostępne warianty dla przewodów UL, AWG, JIS, Multinorm i odpornych na zwarcia
  • Wg DIN 46228-4 i UL 486F-E
  • Dostępne w wielu długościach i wersjach kolorystycznych
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 16 mm²

Tulejki izolowane w kolorze niebieskim na pasku
Tulejki w kolorze czerwonym na taśmie
Pudełko asortymentowe w kolorze czarnym wyposażone w tulejki
Tulejki izolowane w kolorze niebieskim na pasku

Materiał na pasku służy do obróbki przewodów za pomocą szczypiec do ściągania izolacji i praski zaciskowej CRIMPFOX 4 IN 1 oraz CF CRIMPHANDY.

  • Wg DIN 46228-4 i UL 486F-E
  • Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 2,5 mm²

Tulejki w kolorze czerwonym na taśmie

Tulejki na taśmie są stosowane w produkcji całkowicie i częściowo zautomatyzowanej. Można w nią wyposażyć na przykład automat do zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000.

  • Wg DIN 46228-4 i UL 486F-E
  • Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych i rozmiarach rolek
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 2,5 mm²

Pudełko asortymentowe w kolorze czarnym wyposażone w tulejki

Zestawy do zdejmowania izolacji i zaciskania, jak również różne pudełka asortymentowe uzupełniają naszą ofertę tulejek. Nasze pudełka asortymentowe są dostępne zarówno bez wyposażenia, jak i z zawartością tulejek w różnych rozmiarach i kolorach.

Praska zaciskowa CRIMPFOX DUO 10 otoczona różnymi zaciskanymi przewodami

Pionier w zakresie standardów międzynarodowych jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność

Jako jeden z pierwszych producentów, Phoenix Contact oferował tulejki w połączeniu z zaciskarkami i automatami do zaciskania końcówek certyfikowanych zgodnie z obowiązującą od 2016 roku normą UL 486F (ZMLF.E488001). Wraz ze zgodnością z normą DIN 46228-1/-4 (aktualizacja 03/2020) spełnione zostają wymagania rynku światowego w zakresie jakości, bezpieczeństwa i kompatybilności, a użytkownikom zorientowanym na eksport oferowany jest system akceptowany na całym świecie.
Kombinacje tulejek i narzędzi z certyfikatem UL można znaleźć w naszym przeglądzie.

Logo certyfikacji UL

Najważniejsze dane w pigułce
Co warto wiedzieć o tulejkach

Zobacz nasz plakat na temat tulejek kablowych. W skrócie dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć i uzyskasz wskazówki dotyczące obsługi: dlaczego na przykład tulejka na końcu drutu jest korzystna, co należy wziąć pod uwagę podczas zdejmowania izolacji z przewodów oraz jakie formy zaciskania są odpowiednie i kiedy.

Pobierz plakat
Zarabianie przewodów za pomocą tulejek