Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch — SMN) jest przemysłowym switchem Ethernetu z sześcioma portami fast ethernet w formacie RJ45 i dwoma jednomodowymi portami fast ethernet LWL w formacie SC
FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2989556
Smart Managed Narrow Switch (SMN) z sześcioma portami RJ45 10/100 Mbit/s i dwoma jednomodowymi portami LWL w formacie SC 100 Mbit/s
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 57 mm |
| Wysokość | 133 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Kolor | szare aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
| Liczba kanałów | 6 (Porty RJ45) |
| Ethernet światłowodowy | |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | włókno szklane jednomodowe |
| Zasięg transmisji | 36000 m (Włókna szklane o parametrach F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (Włókna szklane o parametrach F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (Włókna szklane o parametrach F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Długość fali | 1300 nm |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (SC-Singlemode) |
| Szeregowy (RS-232) | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch SMN |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Funkcje switcha | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class B |
| Funkcje urządzeń PROFINET | Urządzenie PROFINET-IO |
| Fast Startup | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik store-and-forward niezgodny z IEEE 802.3 4 klasy priorytetu wg protokołu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, Port-Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protokół redundancyjny mediów (MRP). |
| Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfejs szeregowy (V.24) | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (4 klas priorytetu) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grup) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundacyjne | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP |
| Dalsze funkcje | BootP |
| DHCP-Client | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,8 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 325 mA (przy US = 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Numer artykułu | 2989556 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN122 |
| Klucz produktu | DNN122 |
| GTIN | 4046356478304 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 848,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 777 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL MEM PLUG - Pamięć konfiguracji 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Kabel krosowe 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław